Реализация

Профессиональная поддержка в вопросах безопасности

Сотрудник Phoenix Contact рассказывает клиентам о требованиях к безопасности машин  

Мы оказываем поддержку в вопросах реализации требований к безопасности машин

Для того чтобы вы могли сконцентрировать свои усилия на основных процессах, мы оказываем комплексную поддержку в вопросах реализации требований к безопасности машин.

Для этого мы оказываем поддержку на месте или полностью берем на себя выполнение частных задач в соответствии с вашими требованиями.

Поддержка процесса анализа и оценки рисков в соответствии с Директивой по низковольтному оборудованию и Директивой по ЭМС на месте.

20-гоапреля 2016 года вступили в силу поправки к Директиве по ЭМС (электромагнитная совместимость) и к Директиве по низковольтному оборудованию. Одним из ключевых новшеств является четкое требование относительно проведения и документирования анализа и оценки рисков. Мы дадим вам полный обзор необходимых процессов и методов для проведения анализа и оценки риска поражения электрическим током и опасных электромагнитных воздействий. Кроме того, мы расскажем вам о законодательных взаимосвязях.

Эксперт от Phoenix Contact во время консультации познакомит вас с конкретными шаблонами документации. Он расскажет, какое содержимое и в каком порядке должно быть включено в документ. Заполненные вами учетные документы являются основой для получения маркировки СЕ, соответствующей Директиве.

Описание
Директива по ЭМС и Директива по низковольтному оборудованию [PDF, 0,17 MB]
Модерация

Отправить запрос на получение помощи

Подайте запрос на предоставление индивидуальной поддержки. Мы с радостью обсудим с вами все детали.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany