Консалтинговые услуги

Советы экспертов для вашей безопасности

Сотрудник Phoenix Contact предоставляет консультацию по вопросам функциональной безопасности  

Мы оказываем консалтинговые услуги в области функциональной безопасности

Мы поделимся с вами нашим многолетним опытом в области обеспечения функциональной безопасности.

Общая консультация поможет вам получить представление о необходимых мерах для обеспечения функциональной безопасности.

При выборе конкретных требований для рассмотрения мы ориентируемся на ваши потребности. Таким образом у вас появляется конкретное руководство для дальнейших шагов, которое позволит вам инициировать соответствующие действия

Консультации в области систем безопасности

Наши консультации по жизненному циклу системы безопасности происходят на базе стандартизированного тематического каталога. В этом документе собраны все необходимые правовые и нормативные аспекты, учитывающие специфику клиента. Тематический каталог является руководством, которое вы получаете в рамках консалтинга. Он составлен таким образом, что в течение разговора вы можете добавлять свои собственные пометки. По другим аспектам клиенту выдается протокол обсуждения после завершения консультации.

Описание Язык Состояние
Функциональная безопасность [PDF, 0,19 MB]
Индивидуальные консультации
английский 12.10.2015

Консультации в области систем безопасности в любом месте

Чтобы предоставлять вам более оперативную поддержку, мы предлагаем веб-консультации. Эксперт в области систем безопасности окажет помощь в решении вопросов, связанных с безопасностью машин: от общих вопросов по жизненному циклу систем безопасности машин до подробного рассмотрения отдельных этапов от оценки рисков до валидации. Каждая тема предварительно согласуется. Стоимость услуг зависит от фактической продолжительности консультации. В этом случае отсутствуют дополнительные расходы, например путевые.

Описание Язык Состояние
Функциональная безопасность [PDF, 0,17 MB]
Индивидуальные консультации в любом месте
английский 12.10.2015

Отправить запрос на предоставление консультации

Подайте запрос на предоставление индивидуальной консультации. Мы с радостью обсудим с вами все детали.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany