Назад к обзору

Системная архитектура

При конкретном осуществлении приложений безопасности важно не только учитывать все требования стандартов, но и правильно выбрать подходящую концепцию безопасности в комплексе с системной архитектурой логики управления и оценки. Для этого мы предлагаем множество устройств, начиная с реле безопасности и конфигурируемых модулей и заканчивая защитным устройством управления с соединением для полевой шины. Если используется правильная технология, то приложение для обеспечения безопасности выполняется просто, экономно и в соответствии со стандартами.

Защитные устройства

Схематическое представление электромеханического реле безопасности  

Несложное и быстрое построение простой системы безопасности

Простые приложения с небольшим количеством функций безопасности, например, обрабатывающее автоматическое устройство с защитной дверцей и кнопкой аварийного останова, реализуются при помощи классических защитных устройств. Электромеханические реле безопасности позволяют просто и быстро создать простые системы безопасности, соответствующие всем требованиям стандартов.

Типичные особенности данной системной архитектуры:

  • Классическое разделение между управлением безопасностью и функциями
  • Сеть и периферийные устройства ввода-вывода различны
Вернуться вверх

Конфигурируемые модули безопасности

Схематическое представление конфигурируемых модулей безопасности  

Защитные и разнообразные: конфигурируемые модули безопасности

При увеличении размера установки возрастает и количество функций обеспечения безопасности; часто необходимо добавление дополнительных характеристик, например, временное включение и отключение отдельных модулей. Для таких приложений подходят конфигурируемые модули безопасности.

Типичные особенности данной системной архитектуры:

  • Классическое разделение между управлением безопасностью и функциями
  • Общая сеть для небезопасной связи
  • Периферийные устройства ввода-вывода различны
Вернуться вверх

Решения в области безопасности сетей

Схематическое представление децентрализованных конфигурируемых модулей безопасности  

Функции безопасности: соединены по стандартной сети

В протяженных установках часто необходимо еще большее количество функций безопасности. При этом часто необходимо децентрализованно передавать через шинную систему не только стандартные, но и обеспечивающие безопасность сигналы.

Целью является существенное сокращение расходов на разводку и увеличение гибкости. Для приложений средних размеров подходят децентрализованно расположенные в сети конфигурируемые модули безопасности. Их можно использовать без устройств управления безопасностью и без безопасной шинной системы. Сигналы для обеспечения безопасности передаются по стандартной сети.

Типичные особенности данной системной архитектуры:

  • Классическое разделение между управлением безопасностью и функциями 
  • Общая сеть для стандартной и безопасной связи 
  • Модули ввода-вывода, включая логику безопасности, распределены по сети
Вернуться вверх

Защитные устройства управления

Схематическое представление программируемых контроллеров безопасности  

Применение программируемых устройств обеспечения безопасности

Если речь идет о комплексных приложениях, при которых количество функций безопасности не может быть реализовано с помощью вышеописанных технологий, тогда наилучшим выбором являются контроллеры безопасности и защитная шинная система.

Можно воспользоваться двумя различными решениями:

1) С одной стороны, предлагаются отдельные от стандартного контроллера устройства управления безопасностью с собственной отдельно устанавливаемой безопасной сетью, что существенно увеличивает издержки и временные затраты.

2) Вторым решением является интеграция защитного устройства управления в стандартное устройство управления и использование уже имеющейся сети для коммуникации с безопасными абонентами. Данный метод показал себя на практике как более эффективный в техническом смысле и более экономичный.

Типичные особенности данной системной архитектуры:

  • Возможны различные степени интеграции
  • Общая система связи для стандартных и обеспечивающих безопасность компонентов
Вернуться вверх

Модули ввода-вывода с функциями безопасности

Схематичное изображение обеспечивающих безопасность модулей ввода-вывода  

Применение обеспечивающих безопасность модулей ввода-вывода

В средних и больших установках через шинную систему передаются не только стандартные, но и обеспечивающие безопасность сигналы. Распределенные по данным сетям безопасные модули ввода-вывода коммуницируют с защитным устройством управления и, благодаря гибкому параметрированию, адаптируются к приложению.

Типичные особенности данной системной архитектуры:

  • Децентрализованные защитные и стандартные модули ввода-вывода в комбинации с контроллером безопасности
  • Общая система связи для стандартных и обеспечивающих безопасность компонентов через полевую шину
Вернуться вверх

Заключение

Разграничение отдельных технологий безопасности посредством количества функций безопасности и комплексности логических связей показывает, что для любого случая применения можно найти простое и экономичное решение.

Вернуться вверх

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548