Назад к обзору

PROFIsafe

PROFIsafe - это сертифицированный профиль для Profibus и PROFINET. Соответствуя SIL 3 (Safety Integrity Level) или категории 4 по EN ISO 13849-1, PROFIsafe соответствует наивысшим требованиям безопасности для промышленности и технологических процессов. Стандартная связь и обмен данными о безопасности производится по одному и тому же кабелю.

Протокол PROFIsafe

Схематическое представление протокола PROFIsafe  

Протокол PROFIsafe

Система PROFIsafe является расширением систем Profibus и PROFINET. С ее помощью возможна реализация свободно программируемых функций безопасности и передача необходимых для этого входных и выходных данных от безопасных устройств ввода-вывода и на них.

Связь между между безопасным управляющим устройством и безопасными абонентами шины производится по протоколу PROFIsafe, который накладывается на стандартный протокол Profibus или PROFINET и содержит безопасные данные ввода-вывода, а также информацию о достоверности данных.

Принцип Black Channel

Схематическое представление принципа Black Channel  

Принцип Black Channel

PROFIsafe точно так же, как и INTERBUS-Safety, использует принцип Black-Channel для передачи безопасных данных по стандартной сети.

Безопасные данные, состоящие из относящихся чисто к безопасности полезных данных и необходимого для обеспечения надежности заголовка протокола, передаются через Profibus или PROFINET вместе с не относящимися к безопасности данными.

F-Host безопасного контроллера и устройство F-Device в модуле ввода-вывода таким способом обмениваются безопасными сигналами.

Встроенные механизмы защиты предохраняют от следующих возможных ошибок:

  • повторение сообщений
  • потеря сообщений
  • добавление сообщений
  • неправильная последовательность сообщений
  • фальсификация данных
  • задержка сообщений
  • повторяющиеся ошибки памяти в коммутаторах
  • перестановка участников

Время реакции

Схематическое представление времени реакции с системой PROFIsafe  

Время реакции с системой PROFIsafe

Минимальное расстояние защитного устройства от источника опасности зависит от следующих факторов:

  • Время задержки датчика
  • Время обработки программы безопасности в контроллере безопасности, включая время на передачу по сети
  • Время обработки и фильтрования в модулях ввода-вывода
  • Время задержки или быстродействие исполнительного элемента

Время задержки датчика и исполнительного элемента не зависит от используемого протокола безопасности, его нужно рассматривать отдельно.

При наличии несинхронизированных отдельных процессов со свободным ходом время реакции определяется как сумма следующих значений:

  • Время сторожевого таймера модуля ввода
  • Настроенное время сторожевого таймера сети от модуля ввода до контроллера
  • Настроенное время сторожевого таймера контроллера безопасности
  • Настроенное время сторожевого таймера сети от контроллера до модуля вывода
  • Время сторожевого таймера модуля вывода

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548