Назад к обзору

Предохранительные устройства

Предохранительные устройства PSR

Предохранительные устройства PSR

Если для Вашей машины требуется лишь небольшое количество функций безопасности, одно устройство для каждой функции, то наши предохранительные устройства станут оптимальным решением.

Предохранительные устройства PSR компании Phoenix Contact можно адаптировать в зависимости от конкретных потребностей. Для этого выберите необходимые функции, например, аварийный останов или двухпозиционное управление, и присоедините устройства к главному реле безопасности.

Для Вас это означает: высокая гибкость, а также простое и быстрое построение системы безопасности.

Ваш плюс: экономия на кабельной разводке благодаря использованию PSR-TBUS, соединителя для несущей рейки. На соединителе для несущей рейки можно установить до десяти модулей с 42 контактами в целом, и соединение с главным реле готово.

Монтаж устройств функциональной безопасности не требует конфигурирования благодаря функции автоматического распознавания подключенных устройств.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548