Назад к обзору

CONTACTRON – для экономии места

Компактный корпус и множество функций в одном устройстве

Экономия места до 75 % за счет компактного корпуса

Гибридные пускатели CONTACTRON позволяют заменять одним устройством такие комбинации устройств, для размещения которых требовалось много места в электрошкафу.

В зависимости от потребности гибридный пускатель может выполнять до четырех функций. Кроме того, он отличается узкой шириной всего 22,5 мм.

Занимаемая площадь по сравнению с обычными решениями  

Гибридные пускатели CONTACTRON позволяют экономить до 75% места

Для управления многими приводами раньше требовалось несколько пусковых устройств

Механические коммутационные устройства, так называемые контакторы, использовали обычную технологию включения и выключения приводов. Раньше контроль тока производился по перегрузке или блокировке при помощи реле защиты электродвигателя, которое отключало электродвигатель в случае неисправности.

Если привод работал в обоих направлениях вращения, то коммутационная функция – смена двух внешних проводов – реализовывалась при помощи дополнительного пускового элемента. Но если приложение должно было еще и соответствовать требованиям функциональной безопасности, то необходимо было последовательно подключить один или два дополнительных пусковых элемента.

Таким образом многие приводные приложения комплектовались четырьмя или пятью устройствами, которые соответствующим образом планировались, монтировались и подключались. Гибридный пускатель CONTACTRON объединяет в себе все функции.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548