Назад к обзору

Максимальная свобода при формировании сетей – благодаря шлюзу WirelessHART

Шлюз WirelessHART от Phoenix Contact представляет собой решение для интеграции труднодоступных датчиков в сеть без особых затрат.

Инновационные технологии для обеспечения гибкости и простоты обслуживания

Шлюз WirelessHART  

Шлюз WirelessHART от Phoenix Contact

В соответствии с требованиями стандарта HART шлюз WirelessHART включает в себя точку доступа, менеджер сети и шлюз.

Точка доступа обеспечивает возможность беспроводного соединения с различными устройствами. Менеджер сети представляет собой программу для управления смешанной сетью, оптимизации трафика данных и обеспечения безопасности и аутентификации полевых устройств.

Шлюз является портом между сетью оборудования или хост-системой и сетью WirelessHART. Он охватывает как физические интерфейсы Ethernet так и протокол Modbus-TCP.    

Подключение шлюза при помощи технологии WLAN или Ethernet

Шлюз со встроенным приемопередатчиком 802.11b/g-WLAN  

Мощная беспроводная связь по сети WLAN

Шлюз WirelessHART оснащен встроенным приемопередатчиком 802.11b/g-WLAN. Это позволяет Вам с легкостью соединять между собой до 250 полевых устройств WirelessHART через порт Ethernet-Port или приемопередатчик клиента WLAN. При этом отсутствует необходимость в использовании дорогостоящих кабелей для установления соединения Ethernet. 

Устройство преобразует данные HART в данные Modbus-TCP. Это означает, что Вы интегрируете Ваши устройства во все распространенные системы управления ресурсами.

Благодаря встроенному веб-серверу Вы можете использовать обычный веб-браузер для удобного выполнения задач по конфигурированию и диагностике. Реле RF-Link и контрольная точка RSSI открывают дополнительные возможности диагностики, поскольку с их помощью Вы можете проверять состояние WLAN-соединения и мощность сигнала.

128-битное шифрование данных AES (Advanced Encryption Standard) обеспечивает безопасность передачи данных WirelessHART. Для шифрования данных WLAN используются протоколы WEP, WPA или WPA2/802.11i.

Простота установки благодаря таблице перехода от HART к Modbus-TCP

Логотип HART to Modbus-TCP  

Меньше операций по конфигурированию благодаря таблице перехода от HART к Modbus-TCP

Преимуществами шлюза WirelessHART является простота установки и ввода в эксплуатацию. Это достигается за счет преобразования данных HART в данные Modbus-TCP. Сразу после подсоединения устройства осуществляется присвоение IP-адреса Modbus и применяется стандартизированная схема адресации.

Для Вас это означает: отсутствие необходимости в трудоемком конфигурировании.    

Надежная функция резервирования и экономичное формирование структуры сети

Надежная функция резервирования  

Надежная функция резервирования

Шлюз WirelessHART оснащен встроенным WLAN-клиентом, который позволяет Вам экономить средства на формировании кабельной разводки Ethernet для соединения с диспетчерской. Кроме того, установка шлюзов в непосредственной близости от полевой системы не требует значительных расходов.

Параллельно со шлюзом WirelessHART Вы можете использовать интерфейсы WLAN и LAN, поскольку для конфигурирования обоих интерфейсов используются четкие IP-адреса.

Преимущество для Вас: Вы можете использоваться интерфейс WLAN в качестве резервного соединения для подключения к сети LAN, что обеспечивает возможности передачи данных с резервированием.

Мобильный доступ к шлюзам и устройствам WirelessHART

Мобильный доступ  

Мобильный доступ к устройствам с поддержкой WLAN

Вы также можете использовать для конфигурирования WirelessHART режим Ad-hoc. Данный режим обеспечивает возможность прямого доступа к шлюзу с другого устройства с поддержкой WLAN, без необходимости использования точки доступа WLAN.

Таким образом, пользователь подключается к шлюзу при помощи ноутбука или КПК, например, с целью выполнения задач по программированию или диагностике.


Назад к обзору
Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548