Точка доступа WLAN для взрывоопасной зоны

Точка доступа WLAN для взрывоопасной зоны

Беспроводная передача данных во взрывоопасных областях

Надежная точка доступа WLAN находит применение повсюду, где требуется надежная беспроводная передача данных из взрывоопасных областей.

Вернуться к Industrial WLAN

Категории

Искать в Точка доступа WLAN для взрывоопасной зоны

Показать все продукты в этой категории

Воспользуйтесь преимуществами современных беспроводных технологий, реализованных в промышленных продуктах WLAN компании Phoenix Contact, которые также могут использоваться во взрывоопасных областях зоны 2.

Преимущества для вас

  • Максимальная безопасность во взрывоопасных областях зоны 2
  • Возможность простого создания надежных промышленных сетей WLAN – при помощи концепций интуитивного планирования и конфигурирования
  • Особая безопасность благодаря использованию действующих стандартов безопасности и шифрования
  • Пространственная гибкость благодаря дальности действия до нескольких сотен метров
  • Подходит для использования вне помещений благодаря использованию корпуса из стеклопластика с интегрированными антеннами
  • Простая установка благодаря интегрированному блоку питания для сетей 100 В  ... 240 В перем. тока

Решения WLAN для взрывоопасных зон

Планшет перед нефтеперерабатывающим предприятием  

Беспроводный Ethernet даже во взрывоопасных зонах

Чтобы гарантировать безопасную эксплуатацию беспроводной инфраструктуры Ethernet также во взрывоопасных областях, необходимо принять определенные меры защиты. Для этого Phoenix Contact предлагает точки доступа WLAN, рассчитанные на использование в зоне 2. Воспользуйтесь преимуществами недорогой и быстрой связи:

  • Быстрый и надежный обмен данными между полевыми устройствами и пунктом управления
  • Эффективная связь в больших цехах или на открытом пространстве
  • Повышенная производительность благодаря независимому доступу в реальном времени к данным о техническом обслуживании и к сетевым ресурсам
  • Разносторонняя коммуникационная инфраструктура, возможность параллельного использования для передачи данных, видео и речи

Безопасная передача данных на большие расстояния

Антенна WLAN  

Industrial WLAN для больших расстояний

На протяженных промышленных установках часто необходимо обеспечить устойчивую и безопасную передачу данных на расстояния до нескольких сотен метров. Для этого воспользуйтесь комбинацией точек доступа WLAN для взрывоопасной зоны с обширным ассортиментом антенн и принадлежностей Phoenix Contact.

Высокие стандарты безопасности надежно защитят все сети WLAN-Ethernet от несанкционированного доступа.

В вашем распоряжении самые разнообразные возможности применения:

  • Подключение компонентов и диагностических планшетов на удаленных участках посредством Ethernet
  • Обеспечение Ethernet-соединения с труднодоступными или временными постройками
  • Повышение отказоустойчивости кабельных сетей за счет резервных линий радиосвязи

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548