Назад к обзору

Визуализация на наивысшем уровне: с помощью технологии SCADA

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) – это компьютерная система контроля и управления техническими процессами. При этом панель визуализации выполняет функцию интерфейса для взаимодействия между человеком и машиной.

Визуализация с использованием функций SCADA отличается возможностью масштабирования и универсальностью. Данная технология используется для обслуживания и контроля комплексных машин, установок или автоматизированных процессов.

Централизованный контроль оборудования, например, при помощи ПК или других устройств ЧМИ (интерфейс человек-машина) исключает необходимость установки используемых ранее индикаторов в виде переключателей или сигнальных устройств.

Преимущество для вас: SCADA поддерживает все распространенные стандарты в области форматов и передачи данных.

Вот что предлагает SCADA

Неограниченные возможности с функциями визуализации SCADA  

Неограниченные возможности с функциями визуализации SCADA

Уникальная особенность ПО для визуализации SCADA: разнообразие функций.

  • Обслуживание и наблюдение за машинами и установками
  • Анализ тенденций: например, отображение измеренных данных в виде кривой
  • Сигнализация: Контроль за технологическими значениями с целью выявления допустимых и запрещенных состояний и оповещение пользователя
  • Регистрация данных: Сохранение данных в банк данных для позднейшего анализирования или графического отображения
  • Управление пользователями: определение и ограничение прав пользователей
  • Протоколирование: Анализ собранных данных и предоставление их в виде отчета

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548