Назад к обзору

Технология IQ: Интеллектуальность, обеспечивающая максимальную степень готовности оборудования.

Используйте новые технологии для защиты Ваших устройств и машин: Технология IQ поможет Вам сократить расходы на техническое обслуживание и повысит степень готовности Вашего оборудования.

Почему технология IQ так важна

QUINT UPS от Phoenix Contact, интеллектуальный ИБП для применения в промышленных условиях  

QUINT UPS обеспечивает возможность максимально длительной работы промышленного ПК.

Задача: Промышленный ПК должен быть постоянно обеспечен питанием 24 В постоянного тока.

  • Прежнее решение: ИБП на 3,4 А-ч в оптимальных условиях обеспечивает подачу питания 24 В пост. тока / 5 А в течение 20 минут. Хватит ли ресурсов энергоаккумулятора, чтобы покрыть данное время? Состояние заряда и оставшееся время работы аккумулятора не известны.
  • Решение с использованием QUINT UPS-IQ: Интеллектуальная система управления аккумулятором выводит информацию по всем важным параметрам состояния. Таким образом достигается необходимая прозрачность для обеспечения стабильного питания в любое время – при оптимальном использовании аккумулятора.
    • Вы знаете, действительно ли фактическое время автономной работы составляет 20 минут.
    • Промышленный ПК работает настолько долго, насколько это возможно, поскольку оставшееся время работы аккумулятора используется полностью. Отключение происходит только по завершении заряда аккумулятора.

Технология IQ думает вместе с Вами

Благодаря технологии IQ интеллектуальная система управления аккумулятором в любое время постоянно извещает Вас об уровне заряда, оставшемся времени работы и сроке службы аккумулятора.

Система незамедлительно уведомляет Вас о возникновении критических состояний.

  • SOC (State of Charge /состояние заряда) – информация о текущем уровне заряда и оставшемся времени работы аккумулятора.
  • SOH (State of Health / состояние исправности) – оставшийся расчетный срок службы батареи и своевременное уведомление о сбоях.
  • SOF (State Of Function / рабочее состояние) – передает данные о текущей мощности аккумулятора
  • Intelligent Battery Control (интеллектуальное управление аккумулятором) – автоматическое определение типа подключаемой батареи и максимизация оставшегося срока службы благодаря оптимальной адаптации характеристик зарядки.
  • Intelligent Charging (интеллектуальная зарядка) – адаптивное согласование зарядного тока для обеспечения максимально быстрой подзарядки и работоспособности.
  • Data Port (порт данных) – служит для обмена данными между ИБП и фотогальванической системой, например, для конфигурирования источника бесперебойного питания.

Режим ПК: Оптимальная буферизация и завершение работы ПК

Оптимальное завершение работы ПК  

Оптимальное завершение работы ПК

Специальная опция для питания ПК или промышленных ПК: Установите поворотный селекторный переключатель ИБП в положение „PC-Mode" ("Режим ПК"), чтобы функции ИБП выполнялись в заданной временной последовательности. Данная функция предназначена специально для питания ПК и ППК. Использование ПО не требуется.

ПО для конфигурирования и управление используется для настройки параметров времени задержки, завершения работы ПК и времени простоя. Так Вы можете оптимизировать работу ИБП в каждом конкретном случае для приведения его в соответствие с Вашими индивидуальными требованиями.

Реакция ПК/ППК на провалы напряжения

Оптимальное завершение работы ПК  

Оптимальное завершение работы ПК

1. Время задержки

Время задержки автоматически рассчитывается на основании оставшегося времени работы аккумулятора за вычетом времени, необходимого ПК/ППК для завершения работы. Кроме того, имеется возможность установки определенного времени задержки.

2. Запуск программы

По истечении времени задержки существует возможность запуска программы. Пример: Запускается программное приложение, обеспечивающее последовательное сохранение данных устройства.

3. Завершение работы ПК

Здесь устанавливается время, необходимое для завершения работы ПК/ППК

4. Время работы ПК в холостом режиме

Только если во время отключения ПК/ППК возобновляется подача электроэнергии, подача выходного напряжения прекращается на время перезагрузки, и ПК/ППК автоматически перезагружается.

Конфигурирование и управление при помощи программного приложения UPS-CONF

ПО Phoenix Contact для конфигурирования и управления ИБП  

ПО для управления ИБП UPS-CONF

ПО UPS-CONF предназначено для конфигурирования и контроля ИБП с ПК.

Преимущества для Вас:

  • Возможность гибкого конфигурирования: Согласование работы QUINT UPS-IQ с индивидуальными требованиями
  • Превентивный функциональный контроль: Все важные рабочие параметры отображаются в графическом виде, на передний план выводятся важные сообщения.
  • Встроенный регистратор данных: Данные о событиях архивируются в регистрационном файле, например, когда в течение какого-то времени QUINT UPS использовался для компенсации отказа сети.

Вы можете скачать конфигурационное ПО бесплатно. Необходимый кабель передачи данных IFS-USB-DATACABLE заказывается отдельно.

Условие для использования ПО:

  • Подключен кабель передачи данных IFS-USB-DATACABLE (арт. № 2320500)
  • Установлено приложение UPS-CONF (арт. № 2320403), возможность бесплатной загрузки со страницы подробной информации о продукте
  • Подключен сигнальный кабель для обмена данными между ИБП и энергоаккумулятором

Назад к обзору
Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП