USB

Надежный интерфейс

Надежный интерфейс

Подключение в процессе эксплуатации – устройства и их характеристики распознаются автоматически

Вернуться к Компоненты и системы полевой шины

Категории

Компания Phoenix Contact предлагает широкий выбор USB-компонентов для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту. Вы можете подобрать для себя приборные штекерные соединители и готовые кабели с классом защиты IP20 и IP65/IP67, а также стандартные USB-интерфейсы различных конструкций.

Преимущества для Вас

  • Все от одного производителя – кабельное соединение устройства с системой вплоть до полевых условий
  • Компактные варианты, например, Mini-USB в исполнении M12
  • Безопасность в жестких промышленных условиях благодаря высоким классам защиты
  • Совместимость с продукцией других производителей благодаря стандартизованным системам штекерных разъемов

Технология USB

Схема USB-топологии  

USB-топология

USB-стали неотъемлемой частью процессов во многих промышленных отраслях. Принцип действия очень прост: Каждое устройство подключается к центральной системе - например, промышленному ПК - по отдельности.

С помощью USB-разъемов Phoenix Contact Вы можете использовать данные интерфейсы непосредственно на машине или в распределительном шкафу. Надежный экран защищает все компоненты от электромагнитного воздействия. Данные компоненты подходят для передачи данных со скоростью 480 МБит/с по стандарту USB 2.0 или 400 МБит/с согласно IEEE 1394.

Воспользуйтесь преимуществами системы:

  • Применение во всех промышленных отраслях
  • Применение в сетях топологии "звезда"
  • Скорость передачи данных до 480 Мбит/с

 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Компоненты полевых шин – конвертеры