ИБП со встроенным источником питания

Маленький и гибкий

Маленький и гибкий

Узкая конструкция MINI UPS и TRIO UPS – две функции в одном корпусе.

Вернуться к Источники бесперебойного питания

Категории

  • Список изделий MINI UPS
    MINI UPS

    Блоки MINI UPS, отличающиеся особой компактностью, объединяют в одном корпусе источник питания и электронное коммутационное устройство.

  • Список изделий TRIO UPS
    TRIO UPS

    ИБП TRIO UPS предназначен для питания промышленных ПК, используемых в серийном машиностроении.

Искать в ИБП со встроенным источником питания

Показать все продукты в этой категории

Ищете источник бесперебойного питания, который не займет много места в электрошкафу? TRIO UPS и MINI UPS от Phoenix Contact объединяют источник питания и электронное коммутационное устройство в одном корпусе. Подключенные потребители надежно обеспечиваются питанием в любых условиях, даже в случае сбоя в сети электропитания.

Преимущества для вас

  • Используйте в любой части мира благодаря широкому диапазону входных напряжений и международным допускам.
  • Надежное питание, даже в случае отказа сети
  • Компактность: источник питания и электронное коммутационное устройство в одном корпусе
  • Всегда готовое решение: различные энергоаккумуляторы позволяют индивидуально настраивать время автономной работы для токов до 5 А

MINI UPS – компактный и оснащенный множеством функций сигнализации

MINI UPS от Phoenix Contact обеспечивает автономную работу двигателя призматической таблички и модуля управления.  

В данном MINI UPS для 24 В пост. тока используется аккумуляторный модуль на 0,8 Ач

Устройство MINI UPS применяется в областях, требующих компактных решений до 24 В пост. тока, с номинальным током 2 А или 12 В пост. тока, с номинальным током 4 А.  

Вы получаете два важных преимущества:

  • Высокая степень безопасности эксплуатации – расширенные функции сигнализации и зарядка аккумуляторов в зависимости от температуры.
  • Быстрая установка – минимальные затраты на формирование разводки благодаря штекерным разъемам COMBICON для простого подключения.

Практический пример: перед въездом в туннель размещаются таблички, предупреждающие об ограничении скорости движения. Трехгранная призма генератора переменных знаков приводится в движение с помощью электродвигателя на 24 в пост. тока.

В момент включения MINI UPS подает на него ток силой 3 A. Затем при номинального подаче тока в 1,5 A он за пять секунд перемещается в необходимое исходное положение. Ведь для обеспечения безопасности движения таблички в случае отказа в системе электропитания должны быть установлены в нейтральное положение индикации.

TRIO UPS – надежность и компактность

TRIO UPS специально предназначен для питания промышленных ПК. Вы получаете для себя два важных преимущества:

  • Независимость – в случае исчезновения напряжения в сети переменного тока промышленные ПК продолжат работу без перерыва.
  • Компактность – При возобновлении электроснабжения, запуск промышленного ПК произойдет автоматически.

С помощью программного приложения UPS-CONF вы можете оптимально настроить рабочие параметры ИБП для удовлетворения индивидуальных требований. Например, вы можете изменить напряжение завершения зарядки энергоаккумулятора.

TRIO UPS для выходного напряжения 24 В пост. тока использует энергонакопители UPS BAT от 1,3 Ач до 12 Ач.

ПО UPS-CONF для конфигурирования и управления доступно для бесплатного скачивания в разделе "Загрузки" в списке изделий TRIO UPS.


Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/Uninterruptible_power_supplies_P-22-07/bac68d59-e5ed-4c32-ae0a-d179e1c8790e