ИБП со встроенным энергоаккумулятором

Лидеры в своем классе

Лидеры в своем классе

Устройства QUINT UPS со встроенным энергоаккумулятором отличаются особой эффективностью и компактностью.

Вернуться к Источники бесперебойного питания

Категории

  • Список изделий TRIO AC-UPS
    TRIO AC-UPS

    TRIO AC-UPS для установки на несущую рейку обеспечивают надежное питание нагрузок перем. тока.

  • Список продукции QUINT UPS
    QUINT UPS

    QUINT UPS с технологией IQ и встроенным энергоаккумулятором максимально увеличивает степень готовности оборудования с током нагрузки до 10 A.

  • Список продукции STEP UPS
    STEP UPS

    Изделия STEP UPS со встроенным аккумуляторным модулем достигают продолжительного времени буферизации.

  • Список продукции UNO UPS
    UNO UPS

    Источник бесперебойного питания UNO UPS работает со встроенным свинцово-кислотным аккумулятором с технологией AGM.

Искать в ИБП со встроенным энергоаккумулятором

Показать все продукты в этой категории

Абсолютная компактность: энергоаккумулятор и модуль БП объединены в одном компактном корпусе, что обеспечивает простоту интеграции в существующую систему.

Преимущества для вас

  • Гибкость монтажа: установка на монтажную рейку или закрепление STEP UPS винтами на ровной поверхности
  • Долгое время автономной работы — благодаря литий-железо-фосфатному или свинцовому аккумулятору с AGM
  • Умное комбинирование: воспользуйтесь всеми преимуществами интеллектуального QUINT UPS в самом ограниченном пространстве
  • Максимальный срок службы: встроенный датчик температуры в QUINT UPS оптимизирует зарядные токи.

Экономия места

Энергоаккумулятор можно заменить в сервисном режиме без сброса аварийного сообщения.  

Энергоаккумуляторы можно менять

Модули бесперебойного электроснабжения, расположенные в одном корпусе с энергоаккумулятором, имеют узкую конструкцию и легко устанавливаются в существующие установки.
Для обеспечения надежности системы бесперебойного электроснабжения необходимо подключить источник питания.

Само собой разумеется, что в случае окончания срока службы энергоаккумуляторы можно легко и быстро заменить.

UNO UPS — компактный и узкий

UNO UPS обеспечивает подачу 24 В и 60 Вт  

UNO UPS для температур окружающей среды от -15 °C до +50 °C

В наличии ИБП UNO UPS с выходной мощностью 60 Вт, подходящий к блокам электропитания семейства UNO POWER. Данный источник бесперебойного питания гибко реагирует на входные напряжения от 23 до 30 В постоянного тока. Этот вариант ИБП очень компактен с размерами всего 110 × 90 × 90 мм.

Кроме того: интегрированный свинцовый аккумулятор с AGM обеспечивает продолжительную работу в автономном режиме:

  • 0,5 A на 45 минут
  • 2 A на 8 минут
  • 2,5 A на 5 минут

STEP UPS — плоский и узкий

STEP UPS от Phoenix Contact подходит для применения с источником питания STEP POWER  

STEP POWER с STEP UPS (проводное подключение)

В ассортименте ИБП, подходящий для применения с источником питания STEP POWER.

Источник бесперебойного питания гибко реагирует на входные напряжения от 22,5 до 29,5 В пост. тока.

Благодаря монтажной ширине всего 108 мм при применении подходящего блока питания устройство занимает на монтажную рейке минимальное пространство в 198 мм.

Кроме того: встроенный литий-железо-фосфатный энергоаккумулятор обеспечивает продолжительную работу в автономном режиме:

  • 1 А на 15 минут
  • 2 А на 10 минут
  • 3 А на 8 минут

Вариант на 12 В работает на входных напряжениях от 10 до 16,5 В пост. тока. При выходном токе 4 А ИБП STEP UPS работает в автономном режиме ок. 12 минут.

 

ИБП переменного тока TRIO — надежный и компактный

ИБП переменного тока для установки на монтажную рейку  

ИБП переменного тока для установки на монтажную рейку

Воспользуйтесь новым источником бесперебойного питания серии TRIO для установки на монтажную рейку для надежного питания систем переменного тока. При помощи встроенного USB-интерфейса можно останавливать подключенные промышленные ПК.

  • Беспрепятственный переход благодаря чистой синусоиде: в режиме работы от аккумулятора синусоида синхронизируется с сетью питания, которая использовалась прежде.
  • Компактность: модуль ИБП и энергоаккумулятор объединены в одном корпусе
  • Длительное время автономной работы со встроенным энергоаккумулятором VRLA, возможность установки дополн/ энергоаккумуляторов
  • USB-интерфейс для соединения с контроллерами вышестоящего уровня, например, промышленными ПК
  • Возможность запуска от энергоаккумулятора, в том числе без входной сети
  • С помощью программного приложения UPS-CONF вы можете оптимально настроить рабочие параметры ИБП для удовлетворения индивидуальных требований.

QUINT UPS — интеллектуальный и узкий

QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1,3 АЧ  

Максимальная степень готовности оборудования благодаря технологии IQ

QUINT UPS отличается чрезвычайно компактной конструкцией, а минимальные расходы на электромонтаж обеспечивают очень простую интеграцию в существующие системы. Требуется подключить только блок питания на 24 В пост. тока — теперь решение для обеспечения бесперебойного питания готово и ваше оборудование надежно защищено от отказов сети.

Свинцово-кислотный энергоаккумулятор с процессорным управлением соединен с модулем бесперебойного питания: В зависимости от температуры окружающей среды он рассчитывает оптимальные токи заряда и повышает срок службы энергоаккумулятора.

  • QUINT UPS 5A: 5 A на 5 минут или 0,5 A на 1 час
  • QUINT UPS 10A: 10 A на 15 минут или 0,5 A на 3 часа

Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905907&library=ruru&pcck=P-22-07-03-03&tab=1