Trusted Wireless 1.0 Serial

Универсальность и прочность

Универсальность и прочность

Технология Trusted Wireless обеспечивает возможность надежной передачи последовательных данных в сложных условиях.

Вернуться к Wireless Serial

Категории

Искать в Trusted Wireless 1.0 Serial

Показать все продукты в этой категории

Используйте преимущства технологии Trusted Wireless в Ваших последовательно подключенных устройствах с помощью интерфейса RS-232/422/485. Наш модуль радиосвязи обеспечивает возможность простого объединения нескольких контроллеров или периферийных устройств в сеть. Проверенная технология Trusted Wireless гарантирует надежную и быструю передачу данных в жестких промышленных условиях – независимо от типа протокола.

Преимущества для Вас

  • Надежная передача данных даже на большие расстояния и в сложных сетевых структурах с количеством подключенных устройств до 254 - благодаря технологии Trusted Wireless для передачи данных в промышленных условиях.
  • Универсальное применение благодаря объединению нескольких функций в одном устройстве (ведущее устройство, подчиненное устройство и подчиненный повторитель)
  • Удобная дистанционная диагностика сетей радиосвязи при помощи ПО для диагностики

Где Вы можете применять Trusted Wireless Serial

Модуль радиосвязи для Trusted Wireless Serial  

Передача последовательных данных в сети радиосвязи – с помощью модуля радиосвязи Trusted Wireless Serial

Компоненты Вашей системы передают последовательные данные? Тогда устройства с поддержкой технологии Trusted Wirless Serial от Phoenix Contact являются подходящим решением для беспроводного подключения к Вашей сети.

  • Подключение передвижных или временных машин или установок
  • Беспроводной доступ к промышленным устройствам управления
  • Замена кабельных соединений полевой шины, например, для Profibus или Modbus
  • Управление насосами/электродвигателями

Удобная дистанционная диагностика

Диагностическое ПО RAD-Link  

Удобная дистанционная диагностика при помощи ПО RAD-Link

С помощью ПО для диагностики RAD-Link от Phoenix Contact Вы можете контролировать все подключенные к сети устройства через ведущее устройство. К примеру, данное ПО отображает состояние радиосоединения, мощность сигнала RSSI и питающее напряжение.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548