Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов

Быстрая реализация, безопасная эксплуатация

Быстрая реализация, безопасная эксплуатация

Компактные клеммы для безопасного и индивидуального монтажа измерительных комплектов преобразователей тока и напряжения.

Вернуться к Пружинный зажим

Категории

Искать в Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов

Показать все продукты в этой категории

Экономьте время и средства с помощью разделительных клемм для измерительных преобразователей Phoenix Contact. Большое количество принадлежностей, таких как коммутационные или вставные перемычки, блокираторы включения, контрольные адаптеры и защитные профили, предлагают дополнительные технические преимущества.

Преимущества для Вас

  • Простота и безопасность эксплуатации благодаря четкому обозначению коммутационного положения
  • Наивысшая функциональность – до шести универсальных функциональных отверстий для распределения потенциалов или проведения работ по тестированию
  • Возможность модульного расширения благодаря стандартной форме проходных и заземляющих клемм
  • Модульный монтаж схем преобразования благодаря вставным разделительным клеммам для измерительных преобразователей

Простота проверки

Разделительная клемма для измерительного преобразователя  

Многочисленные возможности для тестирования

Разделительные клеммы для измерительных преобразователей обеспечивают удобство формирования всех необходимых испытательных схем во вторичных цепях преобразователей тока. Для простой цепи контроля измерительного преобразователя Вам нужны всего две клеммы. 

Это значит: Вы экономите место в распределительном шкафу.


Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548