Коммутаторы для PROFINET IRT

Коммутаторы для PROFINET IRT

Ethernet в реальном времени

Коммутация Ethernet с высочайшей скоростью для приложений PROFINET.

Вернуться к Управляемые коммутаторы

Категории

Искать в Коммутаторы для PROFINET IRT

Показать все продукты в этой категории

Повысьте возможность работы в реальном времени приложений PROFINET при помощи коммутаторов Industrial Ethernet от Phoenix Contact. Коммутаторы PROFINET IRT благодаря встроенной технологии ERTEC предлагают оптимальные характеристики реального времени для применения в сетях PROFINET.

Преимущества для Вас

  • Распознавание и передача пакетов данных PROFINET с высоким приоритетом благодаря технологии ERTEC
  • Непрерывный контроль качества помехоустойчивых и диагностируемых оптоволоконных участков
  • FL SWITCH IRT IP TX/3POF идеально подходит для использования в полевых условиях благодаря классу защиты IP67 и технологии подсоединения Push-Pull (AIDA)

Управляемые коммутаторы для использования в сетях PROFINET

Коммутаторы Industrial Ethernet для PROFINET IRT  

Коммутаторы Industrial Ethernet для PROFINET IRT

Благодаря встроенному устройству ввода-вывода PROFINET коммутаторы PROFINET IRT оптимально подходят для использования в сетях PROFINET класса соответствия B и C. Конфигурирование и диагностика коммутаторов производится полностью через ПО PC Worx и Step 7.

Протокол резервирования сред (MRP) гарантирует время переключения 200 мс в случае возникновения ошибки.

Протокол Link Layer Discovery Protocol (LLDP) дополнительно обеспечивает возможность автоматического определения топологии сети.

Диагностика оптоволоконных каналов

Диагностика оптоволоконных каналов с коммутаторами PROFINET  

Диагностика и измерение длины оптоволоконных каналов

Коммутаторы FL SWITCH IRT могут выполнять операции по диагностике оптоволоконных каналов PROFINET и передавать диагностические параметры контроллеру.

Это обеспечивает возможность постоянного контроля качества оптоволоконных каналов. Для более эффективной оценки состояния оптоволоконных каналов коммутаторы IRT предоставляют дополнительно длину канала между двумя подключенными к сети PROFINET устройствами.

А это означает:

  • Профилактическое обслуживание для более высокой степени готовности и сокращения периодов простоя
  • Улучшенная оценка качества каналов благодаря одновременному измерению длины

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548