Назад к обзору

Штекерные разрядники для технологий MSR

Защита от импульсных перенапряжений является очень важной темой для контрольно-измерительных приборов и устройств автоматического управления. В условиях, когда параллельно проложено огромное количество сигнальных кабелей, часто возниают перенапряжения. В зависимости от конструкции установки можно использовать разрядники для защиты от перенапряжений, имеющие различные исполнения и выполняющие разные функции. Далее представлено краткое описание штекерных разрядников для защиты от перенапряжений приборов и устройств MSR.

PLUGTRAB PT-IQ: интеллектуальная система защиты от перенапряжений

PLUGTRAB PT-IQ  

Четкие сигнальные цвета для определения статуса защитного устройства

Новая система защиты от импульсных перенапряжений PLUGTRAB PT-IQ оснащена функцией упреждающего контроля и другими функциями. Отдельно стоит подчеркнуть функцию многоступенчатой сигнализации в защитном устройстве. Это обозначает интеллектуальный контроль состояния каждого ограничивающего напряжение элемента защитной схемы.

Желтый сигнал состояния говорит о достижении предельной мощности вследствие часто возникающих перенапряжений. При этом разрядники продолжают функционировать, и установка все еще защищена. Однако во избежание возникновения необходимости в проведении работ по техническому обслуживанию рекомендуется заменить элемент.

  • красный = необходима замена
  • желтый = рекомендуется замена
  • зеленый = действий не требуется

 

Вернуться вверх

PLUGTRAB PT-IQ - простота установки

Посмотрите видеоролик, чтобы узнать, как быстро и просто подключить систему PLUGTRAB PT-IQ и интегрировать ее в систему дистанционной сигнализации.

Вернуться вверх

Преимущества PLUGTRAB PT-IQ

  • Функция упреждающего контроля благодаря микропроцессорной системе контроля.
  • Виброустойчивая установка - новые фиксаторы гарантируют устойчивость даже в случае установки в жестких условиях окружающей среды.
  • Безошибочная установка - устройства кодирования напряжения и защиты от подключения с неправильной полярностью исключают возможность неправильного подсоединения.
  • Компактный монтаж - устройство шириной всего 17,5 обеспечивает защиту до пяти сигнальных проводов.
  • Быстрая установка - соединитель для установки на несущую рейку используется как для подачи напряжения питания, так и для передачи данных о состоянии. Это позволяет значительно снизить расходы на формирование разводки.
  • Неограниченное расширение - через соединитель на несущей рейке один контроллер может обеспечивать напряжением до 28 защитных модулей. В случае использования более 28 модулей необходимо установить дополнительный контроллер для подачи напряжения питания.
  • Энергоэффективность - зеленые светодиоды всех защитных модулей могут быть централизованно отключены с контроллера.
  • Возможность использования различных технологий подключения - выбирайте традиционные винтовые зажимы или удобные зажимы Push-in.
Вернуться вверх

PLUGTRAB PT: компактность и гибкость

PLUGTRAB PT компании Phoenix Contact  

Универсальная вставная конструкция

Если нет необходимости в функции упреждающего контроля системы PLUGTRAB PT-IQ, то для контроля установки можно также использовать модули PT PLUGTRAB.

На монтажной ширине 17,5 мм можно защитить от перенапряжений до пяти сигнальных кабелей. Кроме того, модули PT PLUGTRAB могут использоваться во взрывоопасных зонах.

Вернуться вверх

COMTRAB modular: возможность конфигурировать до 10 сдвоенных проводников

Защита от перенапряжений устройств MSR серии COMTRAB modular компании Phoenix Contact  

Конфигурируемая защита

Модельный ряд COMTRAB modular компании Phoenix Contact состоит из защитных штекеров с разной схемой защиты для различных интерфейсов. Магазин вмещает до 10 штекеров.

Заполненный магазин устанавливают в базовый модуль или на разъединяющую колодку LSA-PLUS.

Комбинация штекеров и магазина

Защитные штекеры разработаны в виде независимого отдельного модуля. То есть они могут использоваться и без магазина, однако в этом случае потребуется дополнительная заземляющая шина. Но более удобно использовать штекеры в комбинации с магазином.

При использовании штекеры прочно фиксируются в магазине, образуя единый блок. Само собой разумеется, штекеры можно по отдельности снова извлечь из магазина.

Варианты штекеров

Возможность выбора:

  • Штекеры с комбинированной схемой грубой и тонкой защиты для сдвоенных проводников без потенциала земли
  • Сигнальные цепи с односторонним заземлением и интерфейсы ISDN

Кроме того, штекер для грубой защиты обеспечивает защиту интерфейсов, более устойчивых к повышенному уровню напряжения, или используется в качестве первого барьера защитной системы, например, в местах стыка в рамках концепции зоновой молниезащиты.

Вернуться вверх

Краткое описание преимуществ штекерной системы

Штекерные разрядники имеют огромное преимущество:

  • Сервис без отключения
  • Быстрая вставка и быстрый контакт
  • Максимальный уровень безопасности при монтаже
  • Простая и экономная замена
  • Возможность проверки каждого штекера с помощью CHECKMASTER
  • Компактная установка

При выборе системы защиты для техники MSR необходимо обязательно обратить внимание на удобство монтажа: используйте двухмодульные устройства, то есть базовый элемент или магазин и защитный штекер.

Вернуться вверх

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита контрольно-измерительных систем от импульсных перенапряжений

Услуги


Интеллектуальная защита от импульсных перенапряжений

Защита от импульсных перенапряжений для сигнальных интерфейсов с предусмотрительным контролем функционирования.