Назад к обзору

Модули с резьбовым соединением

Вы хотите подключить защиту от перенапряжений непосредственно к головке датчика? Семейство продукции SURGETRAB компании Phoenix Contact работает просто и удобно.

SURGETRAB: защита сенсорных головок от импульсных перенапряжений

Привинтил, подключил, и модуль полностью готов к эксплуатации. При помощи изделий SURGETRAB компании Phoenix Contact можно крепить защиту от перенапряжений непосредственно на головке датчика, без использования отдельного монтажного короба.

Кроме того, для выполнения подключения Вам не потребуются дополнительные принадлежности.

Типичные области применения защиты от импульсных перенапряжений SURGETRAB, например:

  • PROFIBUS PA и полевая шина Foundation
  • 3/4-проводные измерители
  • 0(4)-20 мA петли тока
  • другие нормированные сигналы

Использование в полевых условиях

Защита от перенапряжений головок датчиков Phoenix Contact

Защита сенсорных головок от импульсных перенапряжений

Разработаные для жестких промышленных условий модули с резьбовым соединением SURGETRAB отличаются коррозионностойкостью и соответствуют классу защиты IP67. Модули поставляются с различными наружными резьбами.

Проходное соединение

На печатной плате интегрировано приспособление для быстрого подключения экрана кабеля. Это позволяет сэкономить на трудоемком подсоединении экрана кабеля на клемме для печатного монтажа.

Подключение потенциала к печатной плате выполняется всего за одну операцию. Это означает, что обеспечивается идеальный контакт экрана и снижение времени на монтаж.

Если извлечь предварительно установленную перемычку, то можно изменить прямое заземление экрана кабеля на непрямое.

Параллельное соединение

Варианты SURGETRAB с параллельным соединением поставляются во взрывонепроницаемом и искробезопасном исполнении.
Модули имеют допуски для приложений в зонах Ex-i- und Ex-d.

Также SURGETRAB поставляются для 2 парных жил или 4-проводов с общим опорным потенциалом.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита контрольно-измерительных систем от импульсных перенапряжений