Защита от перенапряжений

Эффективная защита

Эффективная защита

Хотите, чтобы Ваша установка работала без помех? Существенным условием для этого является защита от перенапряжений.

Вернуться к Устройства защиты

Категории

Искать в Защита от перенапряжений

Показать все продукты в этой категории

Неисправности, которые могут возникнуть вследствие коммутационных действий или ударов молнии, в той или иной мере имеют энергетическую природу. Обязательно защищайте свои установки при помощи устройств защиты от грозовых и импульсных перенапряжений.

Преимущества для Вас

  • Защита всех распространенных приложений и сигналов благодаря наличию полного ассортимента продукции
  • Разнообразные области применения благодаря конструкции и технологиям присоединения для любого приложения
  • Компактный и экономичный монтаж благодаря узкой конструкции
  • Простая проверка благодаря штекерному разряднику

Принцип защитного контура

Защитный контур полностью предохраняет от перенапряжений  

Защитный контур от перенапряжений

„Эффективный защитный контур“ помогает реализовать полную защиту от импульсных перенапряжений.

Принцип работы:

Вокруг объекта, который необходимо защитить, мысленно проведите контур.

Во всех местах пересечения контура кабелями необходимо установить устройства защиты от перенапряжений.

Тем самым область внутри контура последовательно защищается от передаваемых по проводникам перенапряжений.

Во время планирования следует учесть следующие участки:

  • Источник питания
  • Контрольно-измерительные приборы и устройства автоматического регулирования
  • Обработка данных, телекоммуникация
  • Передающие и принимающие устройства

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548