Стандартные управляемые коммутаторы

Стандартные управляемые коммутаторы

Максимальная надежность и гибкость

Коммутаторы промышленных сетей Ethernet для сложных и безопасных сетевых инфраструктур.

Вернуться к Управляемые коммутаторы

Категории

Искать в Стандартные управляемые коммутаторы

Показать все продукты в этой категории

Управляемые коммутаторы серий 3000 и 4000 рассчитаны на использование в приложениях с высокой производительностью и высокой степенью готовности со временем переключения при резервировании всего 15 мс.
Данные коммутаторы поддерживают ряд стандартов IEEE, что делает их идеальными для использования в сложных сетях.

Преимущества для Вас

  • Бесперебойная автоматизация благодаря быстрому резервированию через протокол Extended-Ring
  • Повышенная безопасность сети и для комплексных установок благодаря большому количеству функций безопасности
  • Простые и наглядные конфигурирование и диагностика благодаря настраиваемым видам в веб-интерфейсе
  • Высокая гибкость благодаря различным типам конструкции, вариантам портов и специальным моделям для энергетических установок

Масштабируемая система подачи питания для гибкого применения

Коммутаторы Industrial Ethernet серий 3000 и 4000  

Различная производительность: коммутаторы Industrial Ethernet 3000 и 4000

Управляемые коммутаторы серии 3000 поставляются в исполнениях с пятью, восемью или 16 портами, а также с соединениями 10/100 Мбит/с. Управляемые коммутаторы серии 4000 объединяют в себе недорогие порты на 10/100 Мбит/с и два гигабитных порта для подсоединения к вышестоящим сетям. Серия 4000 включает в себя коммутаторы с десятью, 14 или 16 портами. В наличии также различные комбинации из медных и оптоволоконных соединений.

Оптимизируйте процесс управления сетями с FL SWITCH 3000 и 4000: благодаря широкому спектру функций в области диагностики, производительности и обеспечения безопасности в сочетании с функциями резервирования и удобством обслуживания.

Откройте для себя многочисленные возможности коммутаторов FL SWITCH 3000 и 4000:

  • Температурные диапазоны: от -10 °C до +60 °C и от -45 °C до +75 °C
  • Высокая гибкость с четырьмя оптоволоконными портами для построения топологий "звезда" и "дерево", а также для подсоединения подсетей к вышестоящим сетям
  • Комбинация функций IEEE и резервирования расширенного кольца для переключения за 15 мс при использовании нескольких сотен коммутаторов в кольце
  • Соединение нескольких колец
  • Удобство обслуживания благодаря уникальной и простой в применении системе управления на базе веб
  • Управление сетями: VLAN, многоадресная передача, группообразование, фильтрование
  • Управление безопасностью: по портам, 802.1x, учетным записям

Управляемые коммутаторы по МЭК 61850-3/IEEE 1613

Коммутаторы для Industrial Ethernet по МЭК 61850-3/IEEE 1613  

Коммутаторы для Industrial Ethernet, соответствующие МЭК 61850-3/IEEE 1613

МЭК 61850 предъявляет специальные требования к сетевым компонентам. В зависимости от места использования они должны соответствовать экстремально высоким требованиям окружающей среды, описанным в МЭК 61850­-3 и IEEE 1613. Коммутаторы FL SWITCHES 3000E и 4800E с повышенной стойкостью к электромагнитным и электростатическим помехам, расширенным температурным диапазоном и чрезвычайно высокой ударо- и вибростойкостью круглые сутки обеспечивают надежную работу в экстремальных условиях. Они особенно подходят для применения в энергетических установках.


Создавайте централизованные и децентрализованные сетевые соединения с устройствами для несущей рейки (FL SWITCH 3000E) или для 19-дюймовых шкафов (FL SWITCH 4800E).

Преимущества для Вас:

  • Возможно применение в условиях повышенного воздействия электромагнитных и электростатических помех в соответствии с МЭК 61850-3 и IEEE 1613
  • Использование в экстремальных климатических условиях благодаря температурному диапазону от -40 °C до +70 °C
  • Быстрые механизмы резервирования для высокой степени готовности

FL SWITCH 3000E:

  • Гибкость благодаря различным вариантам портов 10/100 Мбит/с и опциональным SFP-портам 100 Мбит/с с разъемом LC

FL SWITCH 4800E:

  • Высокая плотность портов и подсоединение напрямую для стесненных условий
  • Резервный, сменный блок питания и специальные рабочие напряжения (опционально)

Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548