Назад к обзору

Интеллектуальные управляемые коммутаторы - Функции

Диагностика и резервирование - вот основные функции интеллектуальных управляемых коммутаторов. Кроме того, они позволяют добиваться прекрасных характеристик работы в реальном времени с сохранением высокой пропускной способности. Благодаря компактной блочной конструкции Вы можете без труда устанавливать данные коммутаторы на несущие рейки в маленьких распределительных шкафах.

MRP - короткое и точное время коммутации

Переключение в сетях с кольцевой топологией  

Переключение в случае неисправности

Беспрерывная передача данных: протокл MRP (протокол резервирования среды) представляет собой протокол резервирования и является частью стандарта МЭК 62439. В сетях с кольцевой топологией он обеспечивает время коммутации не более 200 мс в случае возникновения неполадки.

При помощи сменного накопителя конфигурационных параметров FL MEM PLUG/MRM Вы можете интегрировать в свой коммутатор функцию управления MRP.

На данный внешний накопитель Вы также можете записывать предварительно заданные настройки. Благодаря этому замена устройств производится в считанные секунды.

Вернуться вверх

LLDP - автоматическое отображение топологии сети

Функция LLDP отображает топологию сети  

Отображение топологии сети при помощи Diag+

Устройства, работающие на базе протокола LLDP (протокол обнаружения канального уровня) могут передавать и сохранять данные и своем состоянии и состоянии соседних устройств. На основании этих данных система управления сетью регистрирует топологию сети.

Периодическая передача протоколов обеспечивает возможность немедленной регистрации изменений в топологии сети.

Все интеллектуальные коммутаторы оснащены функцией LLDP и позволяют осуществлять постоянный контроль.

Вернуться вверх

Устройство ввода-вывода PROFINET - наилучшая интеграция

Коммутатор в качестве устройства ввода-вывода в PROFINET  

Интеллектуальные управляемые коммутаторы могут выполнять функцию устройства ввода-вывода

В сети PROFINET интеллектуальный управляемый коммутатор от Phoenix Contact распознается приложениями PC WORX или Step 7 как устройство ввода-вывода. Таким образом Вы без проблем встраиваете его в свою установку и пользуетесь множеством преимуществ:

  • Настройка посредством контроллера ввода/вывода (ILC, S7)
  • Поддержка протокола DCP (протокол распознавания конфигурации): Для автоматического присваивания IP-адресов и имен устройств
  • Диагностика при помощи управляющей программы
  • Функция аварийной сигнализации PROFINET: Например, в случае падения мощности светового потока в полимерном волокне ниже порогового значения срабатывает аварийная сигнализация

 

Вернуться вверх

Назад к обзору
  • Интеллектуальные управляемые коммутаторы - Функции

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548