Разделительные усилители с классом функциональной безопасности SIL

Решения для любых типов сигнала

Решения для любых типов сигнала

Надежное разделение, согласование, фильтрация и усиление: MACX Analog предлагает многочисленные решения для обработки аналоговых сигналов.

Вернуться к Разделительные усилители с классом функциональной безопасности

Категории

  • Список разделительных усилителей
    Разделительный усилитель

    Коммутирующий разделительный усилитель NAMUR для обслуживания датчиков приближения и механических контактов.

  • Список разделительных усилителей питания
    Разделительный усилитель питания

    Разделительный усилитель питания и входной разделительный усилитель для эксплуатации 2- и 4-проводных измерительных преобразователей и миллиамперных источников тока.

  • Список реле предельного значения
    Реле предельного значения

    Универсальные измерительные преобразователи температуры максимум с тремя реле предельного значения - в комбинации возможно применение в качестве безопасного реле предельных значений.

  • Список системных кабельных разводок и принадлежностей
    Системная кабельная разводка и принадлежности

    Системная кабельная разводка и принадлежности для монтажа и эксплуатации таких разделительных усилителей, как соединители для монтажной рейки или модули питания.

  • Список удвоителей сигналов
    Удвоитель сигналов

    Разделительный усилитель питания и входной разделительный усилитель для эксплуатации 2- и 4-проводных измерительных преобразователей и миллиамперных источников тока.

Искать в Разделительные усилители с классом функциональной безопасности SIL

Показать все продукты в этой категории

Сочетание высокой гибкости сигнала с безопасным разделением и оценкой SIL для разделительных усилителей MACX Analog позволит вам снизить затраты на проектирование и эксплуатационные расходы.

Преимущества для вас

  • Функциональная безопасность и надежность с полной сертификацией SIL
  • Точная передача сигналов без помех благодаря запатентованной концепции передачи с безопасной гальванической развязкой и небольшим самонагревом
  • Удобство конфигурирования и контроля: при помощи DIP-переключателей и пульта управления или ПО для расширения функциональности и мониторинга
  • Быстрая и безопасная установка благодаря вставным клеммам с винтовыми зажимами или технологии быстрого присоединения рush-in, а также общему системному решению конечного носителя
  • Гибкое питание: варианты с широкодиапазонным входом или простое шунтирование энергии при помощи соединителя для монтажной рейки для вариантов 24 Вольт
  • Максимальная степень взрывозащиты для всех типов взрывоопасных зон и газовых групп благодаря разделительным усилителям MACX Analog Ex

Обзор ассортимента разделительных усилителей MACX Analog

Возможности применения разделительных усилителей MACX Analog  

Возможности применения разделительных усилителей MACX Analog

Выберите подходящий разделительный усилитель MACX Analog для своего приложения:

Аналоговый ВХОД/ВЫХОД

  • Конфигурируемые разделительные усилители с развязкой 3 цепей
  • Разделительные усилители питания, для питания 2-проводных передатчиков с поддержкой протокола HART
  • Разделительные усилители для развязки выходов с передачей сигнала по протоколу HART

Температура, потенциометр, граничные значения

  • Универсальные измерительные преобразователи температуры для резистивных термометров, термоэлементов, резистивных датчиков, потенциометров и милливольтных источников – по желанию также с безопасными реле предельных значений
  • Конфигурируемые измерительные преобразователи температуры для резистивных термометров и резистивных датчиков
  • Конфигурируемые измерительные преобразователи температуры для термоэлементов и милливольтных источников сигнала

Цифровой ВХОД

  • Коммутирующие разделительные усилители со входом для бесконтактного датчика NAMUR или переключателя
  • Одноканальные с выходом переключающего контакта или пассивным транзисторным выходом
  • Одноканальные с двойным выходом замыкающего контакта
  • Двухканальные с одним выходом замыкающего контакта на каждый канал
  • Двухканальные с одним выходом переключающего контакта или одним пассивным транзисторным выходом на канал

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Разделительные усилители и измерительные преобразователи