Датчики и счетчики

Информация об использовании ресурсов

Наглядная информация об использовании ресурсов

Получайте информацию обо всех важных состояниях установок от датчиков и счетчиков.

Вернуться к Измерение энергии и мощности

Категории

Искать в Датчики и счетчики

Показать все продукты в этой категории

Вода, сжатый воздух и электричество являются дорогостоящими средствами производства – датчики и счетчики позволяют постоянно контролировать расходы. Обеспечьте обзор всех необходимых параметров установки и сократите расходы.

Преимущества для Вас

  • Эффективное использование ресурсов благодаря получению обширной базовой информации при помощи датчиков и счетчиков
  • Детализированные контрольные измерения при помощи точных датчиков и счетчиков
  • Интеллектуальная коммуникация датчиков благодаря технологии I/O-Link

Счетчики сжатого воздуха

Сжатый воздух на производстве является одним из наиболее дорогостоящих ресурсов. При помощи счетчиков сжатого воздуха Phoenix Contact можно оптимизировать расход данного средства. Эффективное использование сжатого воздуха позволяет сократить время работы компрессоров и тем самым снизить энергозатраты.

Калориметрический метод измерения позволяет учитывать даже минимальное потребление. Признаки износа или утечки легко распознаются на основании данных расхода воздуха.

Счетчики сжатого воздуха регистрируют следующие параметры:

  • Текущий расход
  • Текущие израсходованные объемы
  • Температура сжатого воздуха в контролируемых рабочих процессах

Датчики давления

Датчик давления и IO-Link  

Интеллектуальная коммуникация датчиков благодаря IO-Link

Датчики давления Phoenix Contact регистрируют показатели рабочего давления в пневматических установках. Таким образом обнаруживаются признаки износа и утечек. Для дальнейшей передачи показателей, диагностики и программирования используются два коммутац. выхода или IO-Link.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548