Услуги по безопасности

Услуги по безопасности

Практическая поддержка

Индивидуальные консультации при обеспечении безопасности промышленных сетей.

Вернуться к Кибербезопасность

Категории

Искать в Услуги по безопасности

Показать все продукты в этой категории

С нами вам не нужно быть экспертом в области безопасности: мы поддержим вас при повышении безопасности сети концептуальными консультациями, а также услугами по вводу в эксплуатацию или обучению ваших сотрудников.

Преимущества для вас

  • Экономьте время и передавайте задачи по обеспечению безопасности Phoenix Contact
  • Оптимальная безопасность установки благодаря технологическим нововведениям и новинкам
  • Подтверждение соответствия нормативным документам благодаря наличию полного пакета документации

Ввод в эксплуатацию устройств безопасности mGuard

Конфигурация устройства mGuard на месте  

Конфигурация и ввод в эксплуатацию на месте

Мы предоставим вам индивидуальную поддержку в процессе конфигурирования и ввода в эксплуатацию ваших устройств ​mGuard. По телефону или на месте. Для этого нам нужны ваши устройства ​mGuard, ваши персональные требования к конфигурации, а также подходящий допуск к сети при необходимости.

Ввод в эксплуатацию и инструктаж для управляющего ПО mGuard

ПО mGuard-Device-Manager  

mGuard-Device-Manager: ПО для централизованного управления всеми настройками mGuard

В четком соответствии с вашими системными и персональными требованиями мы устанавливаем и конфигурируем для вас ПО для управления mGuard-Device-Manager. Затем мы обучаем до трех ваших сотрудников по вопросам управления, эксплуатации и использования системы.

Для этого от вас нам потребуются:

  • соответствующие устройства mGuard,
  • лицензия на ПО,
  • сетевое соединение,
  • контактное лицо с первичным опытом эксплуатации устройств безопасности mGuard.

Семинары по оценке и созданию концепции

По вопросам сетевой безопасности и безопасного удаленного обслуживания мы предлагаем профессиональные консультации и возможности практического опробования. Услуги предоставляются по телефону, электронной почте или лично на месте.

  • Безопасность сети:
    после введения в возможности применения системы межсетевого экрана mGuard выбираются защищаемые системы, которые анализируются в течение 1-2 недель на предмет возникающих сетевых соединений. Затем мы обсуждаем с вами полученные результаты и необходимый в этом случае межсетевой экран. Далее он настраивается на двух прокатных устройствах mGuard и активируется, так что можно запустить режим тестирования и оценки.
  • Безопасное удаленное обслуживание:
    сначала вы получите концептуальную консультацию для безопасного удаленного обслуживания машин и установок при помощи устройств mGuard. Затем мы согласуем с вами необходимые для подсоединения системы и сервисные рабочие места, а также приложения для удаленного обслуживания. Для практической реализации в вашем распоряжении до четырех тестовых устройств mGuard, а также тестовая версия mGuard-Device-Manager. Устройства конфигурируются и вводятся в эксплуатацию нами. После соответствующего инструктажа начинается работа в тестовом режиме, и производится совместная ее оценка.

Практическое применение инфраструктуры удаленного обслуживания

Надежное дистанционное обслуживание с mGuard  

Построение надежной концепции удаленного обслуживания

На основании грубой концепции (например, из семинара по оценке и созданию концепции «Безопасное удаленное обслуживание») мы детально прорабатываем с вами процесс практической реализации. Мы дополняем концепцию удаленного обслуживания и создаем у вас соответствующую инфраструктуру. В нее входят монтаж, конфигурирование, ввод в эксплуатацию, инструктаж и предоставление документации для необходимых устройств безопасности mGuard и ПО mGuard.


Дополнительная информация по функционированию mGuard

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548