Назад к обзору

Предохранительные устройства в работе

Приложение для аварийного выключения электродвигателя

Аварийное отключение электродвигателя  

Надежное отключение электродвигателей в случае неисправности

В случае появления неисправности они быстро и надежно отключают электродвигатели. Предохранительные устройства PSR-ESM4 в сочетание с полупроводниковым контактором CONTACTRON обеспечивают максимальный уровень функциональной безопасности.

Приложения для аварийного отключения клапана

Аварийное отключение клапана  

Надежное отключение клапанов в случае неисправности

Предохранительные устройства PSR обеспечивают быстрое отключение клапанов гидравлической или пневматической системы.

Надежный контроль скорости вращения

Реле контроля частоты вращения  

Надежный контроль скорости вращения при помощи PSR-RSM4

Всегда правильная скорость. Предохранительные устройства PSR-RSM4 контролируют вращающиеся детали в машинах и установках. При превышении установленной скорости устройство надежно останавливает их вращение.


Назад к обзору
Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548