Ruggedline

Прочная система ввода-вывода для требований строительного транспорта

Стабильность и надежность

Надежная передача данных специализированная для строительной техники.

Вернуться к Системы ввода-вывода для полевой установки (IP65/67)

Категории

Прочные устройства ввода-вывода блочной конструкции оптимальны для применения в жестких промышленных условиях и поддерживают системы INTERBUS и PROFINET. Разработана специально для требований строительной транспортной техники.

Преимущества для Вас

  • Надежная связь даже в окружении с ЭМВ благодаря передаче данных по оптоволокну
  • Монтаж без инструмента благодаря присоединению к монтажной пластине упрощает установку
  • Особая стойкость против сварочных брызг и механических повреждений
  • Разработка для специальных требований строительной транспортной техники

Надежная связь даже в самых неблагоприятных условиях окружающей среды.

Устройство ввода-вывода Ruggedline с разъемом рush-рull  

Ruggedline – специализирована для строительной техники

Устанавливайте Ваше устройство ввода-вывода там, где оно нужно, – прямо на машине. Износостойкое устройство ввода-вывода Ruggedline с классом защиты IP67 поддерживает протоколы PROFINET и INTERBUS.

Оптоволоконная технология и корпус из литого под давлением цинка обеспечивают возможность применения в условиях повышенного воздействия электромагнитных помех.

В устройстве ввода-вывода Ruggedline для PROFINET для подсоединения всех шинных и силовых разъемов используется технология рush-рull. Это позволяет сократить время монтажных работ.

  • Для надежного соединения нужно просто вставить штекерный соединитель.
  • Для отсоединения просто сдвиньте накидной фиксатор назад.
  • Подсоединение PROFINET при помощи медного или оптоволоконного кабеля на выбор.

 

Особенно подходит для сварочных систем

Устройства ввода-вывода Ruggedline очень прочны  

Ruggedline – применение в самых неблагоприятных условиях

Устройства Ruggedline отличаются особой прочностью конструкции. Корпус из литого под давлением цинка обеспечивает возможность установки даже в непосредственной близости от сварочных клещей или захватов.

Простота монтажа

Ruggedline упрощает монтаж благодаря электронным устройствам на защелках  

Ruggedline – простота установки при помощи защелок

Электронные компоненты устройства с крепежными защелками упрощают процесс монтажа и ввода в эксплуатацию на месте и не требуют использования инструментов при замене.

Для устройств INTERBUS в наличии запатентованный гибридный штекерный разъем для полевой установки. Он объединяет соединение для данных и питания в корпусе с IP67 – это еще больше ускоряет монтаж и сводит возможность ошибок при расключении к минимуму.

Ruggedline для INTERBUS

Устройства ввода-вывода Ruggedline для INTERBUS  

Надежно: Ruggedline для INTERBUS

Используйте все преимущества системы ввода-вывода Ruggedline в сетях INTERBUS. Помимо устройств ввода-вывода семейство продукции включает в себя износостойкие релейные модули и пускатели электродвигателя.

В качестве шинного носителя Вы можете использовать оптоволоконные или медные кабели на выбор. Хотите заменить носитель? – С адаптером это не составит никаких хлопот.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548