Назад к обзору

Индивидуальная автоматизация - при помощи предварительно сконфигурированных коммутаторов

Устройство FL NAT SMN 8TX комбинирует механизмы коммутации на уровне Layer-3 с функциями маршрутизации на уровне Layer-3. Это обеспечивает возможность экономичной и эффективной работы, поскольку высокофункциональный коммутатор имеет особо узкую конструкцию и позволяет экономить время в процессе монтажа и настройки конфигурации.

Соответствие индивидуальным требованиям клиента

Коммутатор с функцией NAT-маршрутизации и вставным накопителем данных MEM-Plug  

Простота конфигурирования – при помощи вставного накопителя данных MEM-Plug

Всесторонняя гибкость: наличие вставного накопителя данных MEM-Plug обеспечивает возможность индивидуальной предварительной настройки конфигурации FL NAT SMN 8TX. Таким образом, Вы получаете устройство, полностью соответствующее Вашим требованиям.

К примеру, с помощью MEM-Plug Вы можете быстро настраивать различные функции:

  • Включение функции 1:1-NAT
  • Присваивание статического адреса LAN-IP 192.168.10.10
  • Установка стандартной скорости 100 МБит/с

 


Назад к обзору

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548