Контроль лопастей в ветросиловых установках

Контроль лопастей

Распознавание состояния

Контролируйте колебания в лопастях ротора для регистрации нагрузок и целенаправленного проведения работ по техническому обслуживанию.

Вернуться к Мониторинг и диагностика

Категории

Искать в Контроль лопастей в ветросиловых установках

Показать все продукты в этой категории

Система мониторинга состояния лопастей (RBTM) от Phoenix Contact постоянно контролирует колебания в лопастях ротора ветросиловой установки. При превышении заданного предельного значения передается аварийное уведомление: оператор постоянно осведомлен о состоянии лопастей.

Преимущества для вас

  • Обслуживание ветросиловых установок в зависимости от данных системы распознавания повреждений
  • Снижение нагрузки на лопасти благодаря оптимизации параметров ветросиловой установки в зависимости от нагрузки
  • Надежная эксплуатация благодаря прочным компонентам, подходящим для применения в ветросиловых установках
  • Открытая система для оптимальной интеграции в существующие системы

Контроль колебаний и нагрузок

Контроль состояния  

Измерение колебаний для заблаговременного выявления слабых мест лопастей

В наземных и в особенности морских установках лопасти ротора подвергаются чрезвычайно сильным погодным воздействиям и нагрузкам. Потребность в контроле нагрузок и колебаний растет в частности в связи с постоянно увеличивающейся длиной лопастей.

Система контроля предусматривает вклеивание в лопасти тензометрических датчиков. Эти датчики измеряют нагрузки, воздействующие на лопасти. В случае превышении заданных предельных значений при помощи свободно программируемых цифровых выходов может быть передано аварийное уведомление. Все данные доступны для анализа. Данные передаются либо посредством модема, который приобретается отдельно, либо напрямую через полевую шину ветросиловой установки. При этом решение для мониторинга интегрируется практически в любую систему шин, например, PROFINET, PROFIBUS, Modbus или CAN.

Для модернизации или новых установок

Лопасть ротора  

Готовый электрошкаф также можно использовать для дополнительного оснащения существующих установок

RBTM можно включить прямо электрическую конструкцию установки при проектировании или использовать ее для дополнительного оснащения существующих установок. Для модернизации устаревших установок имеется решение в виде готового скомпонованного электрошкафа, который встраивается в колпак ротора. В новых установках необходимое оборудование, как то контроллер и модули ввода-выводы, можно встраивать прямо шкаф управления шагом ветросиловой установки. В этом случае программное обеспечение передается на контроллер посредством SD-карты.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548