Энергоаккумуляторы

Наилучшее информирование

Наилучшее информирование

Постоянная коммуникация между ИБП и энергоаккумуляторами обеспечивает максимальную эксплуатационную готовность.

Вернуться к Источники бесперебойного питания

Категории

Искать в Энергоаккумуляторы

Показать все продукты в этой категории

Модульная система источников бесперебойного питания (ИБП) гарантирует максимальную степень готовности оборудования во всех промышленных отраслях. Это решение особо гибкое и включает соответствие всем требованиям к энергоаккумуляторам: длительное буферное время, долгий срок службы, экстремальные температуры окружающей среды или простота в обслуживании.

Преимущества для вас

  • Быстрая установка: автоматическое распознавание энергоаккумуляторов
  • Сквозная информация: подключенный энергоаккумулятор взаимодействует с ИБП
  • Увеличен срок службы: ток зарядки оптимизирован в зависимости от технологий и температур

Энергоаккумулятор для QUINT UPS

Максимальная готовность оборудования за счет постоянной коммуникации с ИБП QUINT  

Аккумуляторы отличаются различными характеристиками.

Различные аккумуляторы имеют различные характеристики: продолжительный срок службы или большой резерв времени, простота обслуживания или применение при экстремальных температурах окружающей среды.

  • Автоматическое распознавание ИБП QUINT, замена без остановки производства и использования инструментов
  • Максимальная готовность оборудования за счет постоянной коммуникации с ИБП QUINT для обеспечения непрерывного контроля и интеллектуального управления
  • Продолжительной срок службы за счет оптимальной характеристики заряда в зависимости от технологии и условий окружающей среды
  • Немедленная готовность, так как все энергоаккумуляторы покидают завод-изготовитель в полностью заряженном состоянии

"Умный" в любой комбинации

Энергоаккумуляторы  

Энергоаккумуляторы для любого приложения

В отношении аккумуляторов сделайте ставку на качество и надежность и выберите соответствующую технологию накопления в соответствии с вашими требованиями.

  • Свинцовые батареи предлагают буферное время от 8 ч до 15 лет, температура окружающей среды от -40 С до +60 С.
  • Энергоаккумуляторы CAP подходят наилучшим образом для приложений, требующих максимального срока службы. Они обеспечивают подачу тока нагрузки 20 A в течение 30 секунд или 1 A на 12 минут. Они не требуют никакого обслуживания, работают дольше 20 лет и в течение этого времени более 500 000 раз заряжаются.
  • Энергоаккумуляторы с технологией литий-фосфат железа представляют собой комбинацию высокой продолжительности службы и долгого буферного времени. Они предлагают буферное время от 40 мин при сроке службы до 15 лет и 7 000 циклов загрузки.

Энергоаккумулятор для TRIO UPS, MINI UPS и STEP UPS

Источник питания  Mini UPS  

Mini UPS с энергоаккумулятором

В комбинации с TRIO, ИБП предлагают не требующие обслуживания энергоаккумуляторы с технологией VRLA, ,буферное время от 1.3 до 12 Ач до 2 часов при 5 А тока нагрузки.

Имеются соответствующие энергоаккумуляторы MINI BAT 24 В пост.тока и 12 В пост.тока для MINI UPS.

Для QUINT UPS и STEP UPS с интегрированными энергоаккумуляторами можно заказать дополнительный аккумулятор.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП