Назад к обзору

Подробно о преимуществах

Гибкость и простота подключения

Вставные клеммы в различном исполнении  

Всегда соответствующая технология подключения

Серия COMBI предлагает широкий выбор технологий подсоединения. Стандартные гнезда COMBI позволяют комбинировать клеммы и соединители вне зависимости от применяемой технологии подключения.

Вернуться вверх

Защита от прикосновений

Клеммы и штекеры с защитой от прикосновения  

Клеммы и штекеры с защитой от прикосновения

Система COMBI гарантирует наивысшую степень безопасности: основные клеммы и штекеры оснащены защитой от прикосновения.

Можно быть уверенным и гибким при проектировании. Подача питания возможна через клемму или через штекер.

Вернуться вверх

Разнообразные дополнительные принадлежности

Клеммы с фиксируемыми устройствами разгрузки от натяжения  

Клеммы с фиксируемыми устройствами разгрузки от натяжения

Мы поставляем широкий ассортимент принадлежностей, позволяющий расширить Ваши технические возможности. Например:

  • Фиксируемые устройстава разгрузки от натяжения проводов в штекерах.
  • Фиксаторы закрепляют штекеры на базовых клеммных модулях
  • Подключение экрана
Вернуться вверх

Вставное устройство для несущей шины

Клеммы и штекеры: монтаж несущих шин  

Клеммы и штекеры для многостороннего применения

Монтируйте штекерные клеммы с быстроразъемным соединением на несущие шины быстро и просто. Это отличное решение для применения в невысоких конструкциях. Встроенное основание Duo обеспечивает возможность монтажа на несущей рейке NS15 и NS35.

Вернуться вверх

Назад к обзору
Дополнительная информация
  • Подробно о преимуществах

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548