Назад к обзору

Технологии подключения для модульных инверторов

Используйте компактную соединительную систему SUNCLIX micon для простого и надежного подключения перем. тока для фотогальванических инверторов от Phoenix Contact. Она особенно удобна в эксплуатации и может собираться и использоваться в соответствии с вашими требованиями.

Преимущества для вас

  • Компактная конструкция – разъемы «прячутся» за рамой модуля
  • Безопасность и надежность в течение длительного срока благодаря высококачественным материалам и удобству использования
  • Высокая гибкость – сборка и комплектация кабелями необходимой длины по требованию заказчика
  • Наличие моделей с североамериканским и европейским сертификатом обеспечивает возможность использования систем в любой части мира

SUNCLIX micon – соединительная система для модульных инверторов

SUNCLIX micon  

Соединительная система переменного тока для маленьких установок

Новая соединительная система для модульных инверторов представляет собой подготовленную проводящую систему, состоит из двух функциональных блоков и выполнена в виде Y-образного распределителя.

Функциональный блок 1 представляет собой основной кабель (магистральная линия) для сбора и передачи токов отдельных модульных инверторов фотогальванической установки.

Функциональный блок 2 – это соединительный кабель соответствующего модульного инвертора (линия сброса), использующийся для передачи на основную линию выработанного каждым отдельным модульным инвертором тока.

Вернуться вверх

Y-образные соединители переменного тока для модульных инверторов

Y-соединитель перем. тока  

Y-образные соединители переменного тока для модульных инверторов

Y-образный соединитель перем. тока состоит из двух 3-контактных соединений, штекера и гнезда, соединяющихся между собой через основной кабель – магистральную линию. Наряду с гнездом для основного кабеля магистральной линии в наличии дополнительное соединение для линии сброса, служащие для соединения с инвертором.

  • Напряжение до 600 В
  • Номинальные токи до 20 А (магистраль) и 5 А (сброс)
  • Возможно использование модульных инверторов с выходной мощностью 500 Вт
  • Класс защиты IP 67

 

Вернуться вверх

Сетевой штекерный разъем для Y-образного соединителя переменного тока

Штекер подключения к сети  

Сетевой штекерный разъем для Y-образного соединителя переменного тока

Штекеры для подсоединения к сети являются соединяющим звеном между ФГ-системой и сетью. В зависимости от конструкции системы подсоединение к сети может происходить через штекер или гнездо на Y-образном соединителе переменного тока. Свободный конец либо укладывается в распределительной коробке, либо ведется по каналу в коробку домового присоединения.

  • Номинальные токи до 20 А
  • Класс защиты IP 67
Вернуться вверх

Защитные колпачки

Защитные колпачки  

Пылезащитные колпачки

Пылезащитные колпачки защищают штекер от загрязнения во время транспортировки. Во время монтажа они просто снимаются со штекера без использования инструмента. Защитный колпачок при монтаже также используется на последнем соединителе в качестве заглушки для защиты штекера от погодных воздействий.

  • Защитные колпачки IP от погодных воздействий
  • Из биологически расщепляемой пластмассы

 

Вернуться вверх

Инструмент для демонтажа наконечников

Инструмент для демонтажа  

Инструмент для демонтажа наконечников

Крепежный механизм штекерного разъема отличается чрезвычайной прочностью и препятствует непреднамеренному ослаблению. Для простого и быстрого раскрытия крепежа необходимо воспользоваться инструментом для демонтажа. Благодаря дополнительному фиксатора после ослабления инструмент для демонтажа не падает с корпуса штекерного разъема.

Вернуться вверх

Назад к обзору
Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548