Оптические элементы

Большой выбор сигналов

Большой выбор сигналов

Различные цвета, различные виды сигналов – в любом случае подходящий сигнал для решения вашей задачи.

Вернуться к Сигнальные колонны

Категории

Искать в Оптические элементы

Показать все продукты в этой категории

Вам необходима подходящая оптическая сигнализация для отображения состояния машин и установок? Phoenix Contact предлагает пять различных цветов и до пяти различных видов сигнала для каждого цвета – до 1200 возможных комбинаций.

Преимущества для вас

  • Любая задача в области сигнализации решаема благодаря широкому спектру сигналов
  • Любая последовательность оптических элементов благодаря модульной конструкции
  • Длительный срок службы благодаря светодиодным элементам с малым потреблением тока

Продолжительный срок службы благодаря использованию светодиодов

В оптических элементах производства Phoenix Contact используется перспективная светодиодная технология.

  • Долгий срок службы – до 100 000 часов
  • Низкое энергопотребление
  • Стойкость к ударам и вибрации

Проблесковый свет невозможно не заметить

В особых ситуациях нужны особые сигналы. Во многих системах световые сигналы должны быть видны в любом случае. Подходящим решением в таких ситуациях будут проблесковые светодиодные элементы.

  • Неравномерные световые импульсы
  • Заметны даже краем глаза
  • Отсутствует эффект привыкания, поскольку сигналы подаются с неравномерным интервалом

Семь цветов в одном элементе

Если в вашем распоряжении мало места, при помощи многоцветного элемента вы можете создать систему для отображения до семи различных состояний машин. В зависимости от ситуации загорается красный, зеленый, желтый, синий, белый, фиолетовый и бирюзовый постоянный свет.

  • Компактность
  • Минимальные расходы на хранение
  • Экономия на цифровых выходах для управления подвесной колонной
  • Установка дополнительных оптических элементов при добавлении сигнальных цветов не требуется

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548