Многофункциональные корпуса ME-PLC

Многофункциональные корпуса ME-PLC

Корпусная система для контроллеров

Минимальные затраты на разводку с подготовленными передними разъемами и соединителями для монтажной рейки

Искать в Многофункциональные корпуса ME-PLC

Показать все продукты в этой категории

Корпусная система ME-PLC идеально подходит для применения в приложениях, требующих большого монтажного пространства, и с фронтальным расположением разъемов для подключения. В сочетании с большой монтажной площадью печатной платы и шинными соединителями для установки на монтажную рейку данная корпусная система обеспечивает высокую функциональность при применении в самых различных областях.

Преимущества для вас:

  • Удобное подключение благодаря разъемам на передней панели
  • Корпуса большого размера оставляют много места на печатной плате
  • Шинные соединители для установки на монтажную рейку для индивидуальных схем печатной платы
  • Оптимальная адаптация к требованиям устройств – благодаря разным вариантам крышки
  • Экономия времени за счет быстрого и простого монтажа

Штекерный фронтальный разъем

Штекерный фронтальный разъем  

Штекерный фронтальный разъем благодаря поворотным соединительных модулям

Данная система предусматривает возможность удобного подключения благодаря поворотным соединительным модулям.

  • Разъемы для подключения расположены на передней панели
  • Простота подсоединения и извлечения при помощи рычага
  • Полностью смонтированная система с пружинным разъемом для быстрого подключения push-in для количества выводов до 36

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку  

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку для передачи данных между двумя модулями

Комбинируйте корпус для электроники ME PLC с двумя различными вариантами для достижения максимальной гибкости. Оба варианта шинных соединителей поставляются в комплекте для компоновки, т. е. без печатной платы. Это обеспечивает возможность удобной интеграции индивидуально скомпонованных и соответствующих условиям применения печатных плат. Так вы оснащаете свою систему необходимыми функциями.

  • 50 контактов на стороне монтажной рейки и 40 контактов на стороне устройства
  • 10 контактов на стороне монтажной рейки и 10 контактов на стороне устройства

Много места

Много места в корпусе  

Большие размеры оставляют много места

Большие размеры и универсальные конструкции крышек оставляют достаточное количества места при проектировании схем печатных плат.

  • Размер: Ш × В × Г: 40 × 180 × 145 мм
  • Много места для ваших индивидуальных электронных компонентов
  • Универсальные конструкции крышек

 

Оптическая индикация сигналов

Световоды  

Оптическая индикация сигналов

Световоды HS LC для корпусов для электроники доступны в различных исполнениях. По желанию мы также предлагаем необходимые услуги по обработке корпусов для электроники.

  • Световоды отличаются оптимальным соответствием корпусам электронных устройств
  • Простой монтаж при помощи прессовочной втулки
  • Устойчивость к электростатическим разрядам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники

Услуги


Многофункциональные корпуса ME-PLC

Многофункциональные корпуса для электроники для комплексных контроллеров.