Реле контроля

Для высоких показателей готовности оборудования

Для высоких показателей готовности оборудования

Реле контроля EMD дают возможность раннего распознавания отклонений важных параметров установки, сообщают о них или целенаправленно отключают части установки.

Вернуться к Мониторинг и диагностика

Категории

Искать в Реле контроля

Показать все продукты в этой категории

Реле контроля EMD позволяют заметить неполадки, прежде чем они проявят себя. Это повышает эксплуатационную готовность оборудования и позволяет избежать дорогих простоев и ремонтов. Целенаправленное отключение участков установки или передача сигнала контроллеру о выходе за рамки диапазона допустимых значений.

Преимущества для Вас

  • Эффективная защита оборудования с использованием недорогих решений для осуществления контроля с многочисленными функциями
  • Повышение эксплуатационной готовности оборудования благодаря постоянному контролю
  • Распознавание ошибок с самого начала благодаря тонкой настройке предельных значений и короткому времени срабатывания
  • Быстрая сигнализация ошибок и целенаправленное отключение участков установки благодаря релейным выходам
  • Быстрая и компактная разводка - компактные реле контроля
  • Разнообразие задач - многофункциональные реле контроля

Эффективная защита Вашей установки

Реле контроля EMD  

Эффективная защита Вашей установки – реле контроля EMD

Phoenix Contact предлагает две линейки устройств для выбора правильного решения в сфере контроля параметров:

Компактная и быстрая разводка: компактные реле контроля

Компактные реле контроля серии EMD-BL являются оптимальным вариантом для простого выполнения функций контроля. Они особенно подходят для оснащения зданий и применения в области серийного производства машин и оборудования.

Разнообразие задач: многофункциональные реле контроля

Многофункциональные реле контроля EMD служат для контроля электрических и физических параметров установки. К Вашим услугам широкий спектр функций, расширенные возможности настройки и различные диапазоны питающего напряжения.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548