Управляемые коммутаторы Lean

Управляемые коммутаторы Lean

Компактность и гибкость

Как можно больше диагностики, как можно меньше места.

Вернуться к Управляемые коммутаторы

Категории

Искать в Управляемые коммутаторы Lean

Показать все продукты в этой категории

Надежное формирование сетей с резервированием при помощи коммутатора Industrial Ethernet от Phoenix Contact. Благодаря разнообразным технологиям подключения Вы интегрируете управляемые коммутаторы Lean в существующую инфраструктуру оптоволоконных сетей.

Преимущества для Вас

  • Простая интеграция в существующие сети и гибкое резервирование для любых топологий благодаря стандарту RSTP
  • Высокая готовность благодаря быстрому переключению на резервные устройства посредством функции Fast Ring Detection
  • Возможность диагностики и анализа благодаря встроенным программным функциям
  • Разнообразные технологии подключения для высокой гибкости

RSTP – резервирование для максимальной гибкости

Кольцевая топология с управляемыми коммутаторами Lean  

Возможность создания кольцевой топологии благодаря функции RSTP

Используйте все возможности Industrial Ethernet.
Протокол RSTP (протокол высокоскоростного связующего дерева) представляет собой стандартизированный механизм, позволяющий комбинировать компоненты различных производителей.
При помощи управляемых коммутаторов Lean с протоколом RSTP Вы можете формировать замкнутые сети типа "дерево". Помимо этого Вы можете создавать сети кольцевой топологии.

Управляемые коммутаторы Lean обеспечивают высокую гибкость благодаря тому, что:

  • сеть может иметь любую топологию
  • возможно применять устройства различных производителей
  • возможна ручная или автоматическая адресация

Поддержка "большого дерева" – быстрое переключение и большие сети

Большие сети с управляемыми коммутаторами Lean  

поддержку больших сетей благодаря функции поддержки "большого дерева"

Надежное объединение крупных сетей с быстрым переключением: благодаря поддержке "большого дерева" количество работающих в корневом каталоге коммутаторов увеличивается с 7 до 28. Благодаря тому, что коммутаторы Lean и интеллектуальные управляемые коммутаторы поддерживают эту опцию, можно строить сети смешанного типа, используя оба семейства изделий.

Сохраняйте скорость: Благодаря функции Fast Ring Detection (расширение к RSTP) коммутатор в случае неисправности может переключить даже большую сеть в течение 100-500 мс.

Управляемые коммутаторы Lean с поддержкой "большого дерева" обеспечивают:

  • высокую готовность оборудования благодаря быстрому переключению;
  • возможность формирования больших сетей с количеством участников до 56 в одном кольце;
  • возможность построения смешанных сетей;

Ethernet/IP – интеллектуальная передача данных

Управляемые коммутаторы Lean с фильтром и функцией Querier  

Интеллектуальная передача данных при помощи фильтра и функции Querier

Минимизируйте нагрузку передачи данных в Вашей сети и повысьте степень готовности установок. При помощи фильтра и функции Querier управляемых коммутаторов Lean и интеллектуальных управляемых коммутаторов данные отправляются только тем пользователям, которым они нужны.

Управляемые коммутаторы Lean предлагают оптимальную поддержку в сетях EtherNet/IP:

  • Сокращение нагрузки на сеть благодаря интеллектуальной коммуникации
  • Постоянное многоадресное соединение, даже при переключении на резерв

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548