Назад к обзору

Подробнее о преимуществах для Вас

Быстрое и надежное разъединение нейтрального проводника

Клемма с разъединением нейтрального проводника  

надежное разъединение нейтрального проводника

Все разделительные клеммы нейтрального проводника компании Phoenix Contact оснащены прочной безвинтовой разделительной задвижкой.

При помощи стандартной отвертки контактную вилку можно повернуть на магистральную шину. Разделительная задвижка хорошо обозрима в любом положении.

Дополнительная защита от случайного задействования обеспечивается следующим образом:

  • фиксация задвижки в конечных положениях,
  • опционально фиксируемая блокировка переключения,
Вернуться вверх

Двойное функциональное отверстие

Клемма с двойным функциональным отверстием  

Двойное функциональное отверстие для простого распределения потенциалов

Для быстрого и индивидуального распределения потенциалов на каждом ярусе имеется по два функциональных отверстия. При помощи стандартных перемычек семейства CLIPLINE complete можно по желанию увеличивать количество поперечных соединений, например:

  • 3-фазные системы с потенциалами L1/L2/L3 в пределах одной клеммной колодки
Вернуться вверх

Простые возможности контроля

Клемма с контрольным штекером в клеммном контакте  

Возможность осуществления функций контроля на каждом клеммном контакте

Широкий ассортимент принадлежностей для контроля также является частью CLIPLINE complete.

Все контрольные штекеры и адаптеры соприкасаются в функциональном отверстии.

Кроме того:

  • Каждый клеммный контакт имеет 2,3-миллиметровый контрольный контакт.
  • Даже если функциональные отверстия заняты, Вы сможете просто и быстро выполнить все измерения и проверки.
Вернуться вверх

Однозначная маркировка

Клеммы с маркировкой  

Возможность крупной маркировки каждого клеммного контакта

Подробная и однозначная маркировка является условием безопасного и быстрого монтажа.

Возможна однозначная маркировка каждого клеммного контакта установочных клемм компании Phoenix Contact. При любом положении установки клемм в установочном распределителе их легко распознать.

Вернуться вверх

Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Подробнее о преимуществах для Вас

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548