Inline Block

Inline Block

Регистрация сигналов на ограниченном пространстве

Компактные плоские модули для небольшого количества вводов-выводов

Вернуться к Системы ввода/вывода для электрошкафов (IP20)

Категории

Компактное дополнение к модулям ввода-вывода Inline: компактные и плоские блоки ввода-вывода Inline. Предварительно подготовленные устройства блочной конструкции обеспечивают интеграцию определенного количества вводов-выводов в сеть или шинную систему. Модули ввода-вывода и шинный интерфейс объединены в одном устройстве, что делает его выгодным для обработки небольшого количества сигналов ввода-вывода.

Преимущества для Вас

  • Экономично справиться с небольшим количеством вводов-выводов
  • Экономия времени из-за отсутствия проектирования и простоты монтажа
  • Раздельное питание модуля, датчика и исполнительного устройства повышает степень готовности оборудования

Компактность и наглядность

Связь в условиях ограниченного пространства с Inline Block  

Связь в условиях ограниченного пространства с Inline Block

Inline Block IO разработаны для экономии пространства: 55 мм высотой и 95 или 156 мм шириной. Данные размеры оптимальны для применения в клеммных коробках.

При использовании комбинации входов и выходов Вы можете выбрать универсальную цифровую, универсальную аналоговую и смешанную схему.

Вы хотите формировать схему Вашего устройства ввода-вывода сами и использовать больше входов, чем выходов? Phoenix Contact предлагает цифровые устройства ввода-вывода со свободным выбором функции канала. Настройка параметров не нужна - устройство ввода-вывода распознает подключенные датчики и исполнительные элементы.

Для монтажа штекеров Inline на отдельных клеммах ввода-вывода Вы в зависимости от модуля можете использовать 2-, 3- или 4-проводную технологию подсоединения. Это экономит сортировку.

Цветная маркировка и четкая нумерация обеспечивают простоту обслуживания. А также: Ассортимент продукции дополняют устройства ввода-ввода с функцией управления перемещениями или возможностью беспроводного подсоединения.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548