Система промышленных реле с винтовыми зажимами

Для универсального применения

Для универсального применения

Серия PR является широко распространенной стандартной серией. Она совместима со многими изделиями, представленными на рынке.

Вернуться к Электромеханические и полупроводниковые релейные модули

Категории

  • Список одиночных реле
    Одиночные реле

    Одиночные реле в модульном сборном исполнении могут быть заказаны отдельно и собраны индивидуально.

  • Список цоколей
    Основание

    Цоколь реле с винтовым или пружинным зажимом для миниатюрных мощных реле.

Искать в Система промышленных реле с винтовыми зажимами

Показать все продукты в этой категории

Серия PR представляет собой релейную модульную систему, состоящую из оснований для установки на DIN-рейки, реле, вставных входных и помехоподавляющих модулей, фиксирующих рычажков, а также подходящих перемычек для всех оснований.

Преимущества для Вас

  • Универсальное семейство реле
  • Предлагается в полностью собранном виде или в качестве модульной системы
  • Многообразные возможности комбинирования для различных вариантов применения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Электромеханические и полупроводниковые релейные модули
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/Electromechanical_and_solid-state_relay_modules_P-16-06/5c9bb700-423d-4178-ad69-f052bce83620