Назад к обзору

Автоматизация на базе ИТ – ИТ-стандарты для правильной автоматизации

Автоматизация на базе информационных технологий  

Автоматизация на базе информационных технологий: непрерывная коммуникация от уровня управления предприятием до полевых устройств

Для отвечающей требованиям будущего, эффективной и гибкой автоматизации компания Phoenix Contact делает ставку на ИТ-технологии. Глобальные стандарты Ethernet, непрерывная коммуникация и разнообразие оборудования делают автоматизацию, опирающуюся на ИТ-стандарты, отличным и рентабельным решением Ваших задач. Наши устройства HMI являются неотъемлемой частью этой концепции. В них ИТ-технологии используются для эффективного управления и контроля.

DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol)
Преимущества при вводе в эксплуатацию, если в сети работает DHCP-сервер. После регистрации устройства HMI на сервере, ему автоматически присваиваются действующие определенное время IP-адреса из заданного диапазона адресов. Благодаря этому отпадает необходимость назначать IP-адреса вручную.
DNS-сервер
(Domain Name System)
Преимущества во время технического обслуживания, если указаны имя устройства и DNS-сервер: сервер соотносит имена устройств и их IP-адреса. Если IP-адрес устройства управления неизвестен, доступ к устройству возможен с использованием его имени, например, HMI_пресс_1.
FTP
(File Transfer Protocol)
Устройства HMI оснащены FTP-сервером. С его помощью флеш-память устройства может использоваться для записи и считывания любых файлов. Это позволяет безопасно и удобно выполнить обновление устройства через среду разработки. При техническом обслуживании можно сделать резервную копию настроек устройства, проекта визуализации или файлов журнала.
OPC
(OLE (Object Linking and Embedding) for Process Control)
OPC представляет собой программный интерфейс. OPC-сервер предоставляет технологические данные контроллера системе визуализации. В обратном направлении передаются введенные оператором команды.
SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol)
Для отправки непосредственно из программы визуализации сообщения E-mail или SMS используется протокол SMTP.
SNTP
(Simple Network Time Protocol)
По этому протоколу системные часы устройства HMI синхронизируется с сервером времени.
SQL
(Structured Query Language)
Это язык базы данных используется для чтения и записи данных в стандартизированные базы данных.
TCP/IP
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
TCP/IP позволяет подключаться к полевому уровню ПЛК с использованием сетей Ethernet, в том числе посредством PROFINET, Modbus-TCP или EtherNet/IP.
Веб-серверНа главном пульте управления можно в дополнение к режиму среды выполнения сохранить проект визуализации в веб-сервере. Благодаря этому другие устройства управления со стандартным браузером могут получать доступ к проекту и управлять и контролировать его параллельно (управление из нескольких мест).

Назад к обзору
Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548