IO-Link

Обеспечение связи с самыми удаленынми точками

Обеспечение связи с самыми удаленынми точками

Система IO-Link представляет собой универсальное решение для обмена данными в любых условиях – от контроллера до полевой системы низшего уровня.

Вернуться к Компоненты и системы полевой шины

Категории

Воспользуйтесь всеми возможностями IO-Link: Соединение "точка-точка" между разъемом и датчиком/исполнительным элементом позволяет передавать как технологические, так и сервисные данные.

Преимущества для Вас

  • Соединение "точка-точка": существующие топологии сохраняются
  • Использование серийных кабелей для датчиков/исполнительных элементов благодаря отсутствию необходимости в применении специальных кабелей или штекерных разъемов
  • Универсальная связь: передача как технологических, так и сервисных данных
  • Смешанная эксплуатация – передача данных как при помощи цифровых устройств, так и при помощи системы IO-Link

Ведущее устройство IO-Link

Ведущие устройства IO-Link различных конструкций и с различными классами защиты  

Ведущие устройства IO-Link различных конструкций и с различными классами защиты

Phoenix Contact предлагает ведущие устройства IO-Link с классом защиты IP20 и IP67 как модульной, так и блочной конструкции.

  • Особенность: Ведущие устройства IO-Link блочной конструкции с классом защиты IP67 обеспечивают подачу дополнительного питания (порты IO-Link класса В).
  • Стандартная линия для выполнения многих функций: Система IO-Link позволяет снизить количество проводов и затраты на электромонтаж. Цифровые и аналоговые сигналы устройств IO-Link передаются на ведущее устройство IO-Link по стандартной кабельной линии.
  • Возможность гибкого применения ведущих устройств IO-Link: благодаря шинному интерфейсу с поддержкой множества сетей передачи данных.
  • Ведущее устройство Inline-IO-Link: оптимальное сочетание с миниконтроллерами класса 100.
  • Ведущее устройство IO-Link для надежной связи в любых условиях с покрытием, охватывающим самые отдаленные точки.

Обработка аналоговых значений в точном соответствии с потребностями благодаря IO-Link

Конвертер IO-Link/Аналоговый  

Конвертер IO-Link/Analog

По сравнению с электрошкафами в полевых системах используется значительно меньше аналоговых и специальных сигналов.
Тем не менее, для удовлетворения потребности в передаче нецифровых сигналов и одновременно соответствия тенденции к использованию исполнительных элементов и датчиков, совместимых с IO-Link, ассортимент продукции серии Axioline E включает в себя высокофункциональные ведущие устройства IO-Link для сетей всех типов.
В сочетании с конвертеров IO-Link/Analog серии Axioline E формируется идеальное решение для обработки самого разнообразного количества аналоговых сигналов.

Помимо этого, открывается большой потенциал для снижения затрат на проведение монтажа: Конвертер IO-Link/Analog либо напрямую подсоединяется к аналоговому датчику либо устанавливается в непосредственной близости от него. Это позволяет значительно снизить количество дорогостоящих экранированных проводов, используемых для подсоединения аналогового датчика к устройству ввода/вывода (в данном случае ведущее устройство IO-Link), или даже полностью отказаться от них.

Одно устройство - много возможностей

Одно устройство - много возможностей

На графике отображены разнообразные возможности использования ведущего устройства Axioline E-IO-Link под девизом "Одно устройство – много возможностей".
Путем использования различных рабочих режимов порта IO-Link с помощью ведущего устройства IO-Link можно реализовывать следующие функции:

  • цифровые стандартные сигналы
  • аналоговые сигналы (в сочетании с конвертером IO-Link/аналоговый)
  • Устройства IO-Link, например, датчики расхода, или многие прочие устройства IO-Link, как то пневмоострова, фоторелейные завесы или дальномеры

Многофункциональные порты IO-Link превращают ведущее устройство IO-Link в универсальное устройство IO-Link.

Счетчики сжатого воздуха с технологией связи IO-Link

Счетчики сжатого воздуха с технологией связи IO-Link  

Счетчики сжатого воздуха с технологией связи IO-Link

Сжатый воздух относится к наиболее дорогостоящим производственным ресурсам. Счетчики сжатого воздуха от Phoenix Contact обеспечивают возможность оптимизации применения данного средства производства. Эффективное использование сжатого воздуха позволяет сократить время работы компрессоров и тем самым снизить энергозатраты.

Калориметрический метод измерения позволяет учитывать даже минимальное потребляемое количество. Признаки износа или нарушения герметичности легко распознаются на основании данных израсходованного количества воздуха.

Счетчики сжатого воздуха регистрируют следующие параметры:

  • Текущий объем расхода
  • Текущие объемы расхода
  • Температура сжатого воздуха в контролируемых рабочих процессах

Преимущества для Вас:

  • Эффективное использование ресурсов благодаря получению обширной базовой информации при помощи датчиков и счетчиков
  • Подробные базовые измерения точными датчиками и счетчиками
  • Интеллектуальная коммуникация датчиков благодаря технологии I/O-Link

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Компоненты полевых шин – конвертеры

Дополнительные сведения