INTERBUS ST

Модули INTERBUS Smart Terminal

Интеллектуальные клеммы для полевой шины

Лучшее подсоединение и гибкость с INTERBUS

Вернуться к Системы ввода/вывода для электрошкафов (IP20)

Категории

Модули INTERBUS-ST (Smart Terminal) для обработки среднего и большого количества сигналов ввода-вывода – децентрал. в клеммной коробке или централ. в электрошкафу они соединяют датчики и исполнительные элементы с INTERBUS.

Преимущества для Вас

  • Различные типы подключения повышают гибкость при выборе среды передачи
  • Быстрая замена электронных модулей обеспечивает высокую эксплуатационную надежность
  • Адаптация к индивидуальным потребностям благодаря модульной конструкции и присоединению модулей в любом порядке

Гибкая кабельная разводка благодаря модульной конструкции

INTERBUS Smart Terminal – интеллектуальные клеммы для полевой шины  

Интеллектуальные модули INTERBUS – интеллектуальные клеммы для полевой шины

Оптимально подсоедините модули ввода-вывода к INTERBUS. На выбор с разъемами D-SUB, MINI-COMBICON или F-SMA.

Модули INTERBUS ST подходят для модульного монтажа. Это значит:

  • Установка в ряд любого количества модулей.  
  • Возможность индивидуальной адаптации функций.
  • Более быстрая и простая замена, без необходимости разъединения клеммных контактов.
  • Цифровые и аналоговые модули ввода-вывода оснащены множеством функций.

 

Высокая степень доступности благодаря сменным электронным модулям

Простота обслуживания: Простая замена модулей  

Простота обслуживания: Простая замена модулей

Интеллектуальные модули INTERBUS состоят из двух компонентов:

  • Клеммный блок, к которому при помощи винтовых или пружинных зажимов подключаются линия подачи напряжения питания и периферийные устройства.
  • Вставной электронный модуль, предусматривающий возможность замены без перекрещивания проводов, дальнейшей настройки и необходимости разъединения клеммной колодки - особо удобный.

Хороший обзор поля проведения работ – благодаря распределению потенциалов и маркировке устройств

Распределение потенциалов на всех уровнях  

Распределение потенциалов на всех уровнях

Экономьте время и минимизируйте количество источников ошибок. Хороший обзор поля проведения работ является залогом безошибочной установки компонентов Вашего оборудования.

  • Датчики и исполнительные элементы внутри одного модуля могут иметь различные потенциалы. В случае необходимости Вы можете с легкостью соединить их при помощи вставных перемычек.
  • Для нанесения на клеммные контакты индивидуальных обозначений Вы можете использовать ПО для маркировки CMS MARK WIN и принтер. Откидное поле для маркировки обеспечивает возможность нанесения более длительных и информативных обозначений.
  • Быстрый анализ устройств и поиск ошибок: Цветные светодиодные индикаторы постоянно информируют Вас о состоянии оборудования.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548