Назад к обзору

Системы программирования согласно МЭК 61131

Система программирования MULTIPROG является центральным инструментом разработки приложений автоматизации. Установки становятся все более сложными, их ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание требует больше знаний. Но мощные и простые в использовании инструменты позволяют справится с решением этих задач.

Система программирования MULTIPROG EXPRESS согласно МЭК 61131

Скриншот MULTIPROG EXPRESS  

MULTIPROG EXPRESS – идеально подходит для контроллеров, имеющих среднюю степень сложности и меньше

MULTIPROG EXPRESS является более экономичным вариантом системы программирования MULTIPROG согласно МЭК 61131. Этот простой инструмент программирования предназначен, главным образом, для программирования менее сложных приложений ПЛК. Основной акцент сделан на удобстве поддержки пользователей.

Система программирования предлагает большое количество полезных функций для интуитивно понятной и быстрой разработки приложений. Интеллектуальные автоматические функции упрощают выполнение таких действий, как например, вставка экземпляра программы в задачу или обработка переменных.

Вернуться вверх

Система программирования MULTIPROG PRO согласно МЭК 61131

Скриншот MULTIPROG PRO  

MULTIPROG PRO – идеальное решение для контроллеров высокой сложности, включая контроллеры для требовательных распределенных систем

Система программирования MULTIPROG PRO согласно МЭК 61131 рассчитана на приложения автоматизации средней и высокой сложности. Система оказывает профессиональную поддержку на всех этапах проекта – особенно при инжиниринге распределенных и гетерогенных контроллеров в сложных установках и приложениях. Несмотря на наличие большого количества функций, система проста и интуитивно понятна.

Вернуться вверх

Скачать демо-версию программы

Чтобы перейти в раздел загрузки демо-версий программного обеспечения МЭК 61131 Control, нажмите следующую кнопку.

Вернуться вверх

Назад к обзору
Дополнительные сведения
Загрузки

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo