Гибридные клеммы

Два в одном

Два в одном

Одна клемма — два способа подключения. Воспользуйтесь преимуществами подходящего способа.

Вернуться к Барьерный разъем

Категории

Искать в Гибридные клеммы

Показать все продукты в этой категории

Комбинируйте способы подсоединения и воспользуйтесь соответствующими преимуществами для подключения со стороны электрошкафа и полевых устройств — с гибридными клеммами Phoenix Contact.

Преимущества для вас

  • Свободный выбор технологии подключения — соответствие требованиям как внутренней, так и внешней разводки благодаря различным возможностям подсоединения в одной клемме
  • Удобное подсоединение с кольцевым кабельным наконечником по принципу винтового соединения с подпружиненным винтом, благодаря встроенному стопорному элементу обслуживание не требуется
  • Просто, без инструмента и напрямую подсоединять многопроводные разъемы Push-in
  • Простое и быстрое разветвление цепей с помощью вставных перемычек
  • Встроенная защита от прикосновений обеспечивает безопасность для пользователя.
  • Максимальный обзор благодаря маркировке большого размера и обозначениям каждой клеммы
  • Снижение логистических расходов благодаря унифицированному ассортименту принадлежностей CLIPLINE complete

Клемма для шкафов управления

Интеллектуальное комбинирование с гибридными клеммами  

Интеллектуальное комбинирование с гибридными клеммами

Вы хотите использовать разные способы подсоединения на внутренней и внешней стороне распределительного шкафа? Для соответствия вашим требованиям мы предлагаем гибридные клеммы — интересное и практичное решение.

Аналогичны по форме винтовым клеммам BT и клеммам BTP с зажимами Push-in.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548