Шлюзы и прокси

Простота интеграции

Простота интеграции

Шлюзы и прокси – это интеллектуальное решение для интеграции одной сети в другую.

Вернуться к Industrial Ethernet

Категории

  • Список шлюзов и прокси
    Шлюзы и прокси

    Прокси интегрируют отдельные сегменты или целые сети в другие сети в качестве представителей или трансляторов.

Искать в Шлюзы и прокси

Показать все продукты в этой категории

Конфигурирование или настройка параметров для нескольких сетей и сегментов – без проблем, если использовать шлюзы и прокси Phoenix Contact. Наши новые шлюзы для PROFIsafe станут оптимальным решением для интеграции функциональной безопасности вне зависимости от систем управления.

Преимущества для Вас

  • Интегрировать сети или их сегменты 1:1 благодаря технологии прокси
  • Модернизация простых установок с разными шинными системами при помощи прозрачной системы связи
  • Многосторонняя диагностика: благодаря распознаванию топологии и концепциям диагностики независимо от производителя
  • Быстрая замена устройства с опциональной картой памяти CF в качестве карты сохранения параметров

Шлюзы и прокси для PROFINET

Прокси для INTERBUS  

Прокси для INTERBUS

Хотите включить приложение INTERBUS в сеть PROFINET? Тогда FL NP PND-4TX IB это то, что вам нужно. Настройка параметров устройства производится без проблем при помощи соответствующего программного инструмента. Встроенный коммутатор можно использовать в электротехническом шкафу в качестве линии связи с системой управления или в полевых условиях для подсоединения в ряд.

Шлюзы и прокси для PROFIsafe

Прокси для PROFIsafe  

Прокси для PROFIsafe

Это уникально: используйте PROFIsafe за пределами сети.

Шлюз PROFIsafe от Phoenix Contact обеспечивает возможность надежной коммуникации между двумя сетями PROFINET. Таким образом Вы реализуете функциональную безопасность в виде концепции аварийного останова для всего оборудования независимо от производителя.

Умное подключение: шинные системы к сетям Ethernet

Интеграция при помощи прокси

Интеграция при помощи прокси

Большое преимущество основанной на Ethernet шины PROFINET: возможность включения подсистем в концепцию обмена данными и диагностики посредством шлюзов и прокси.

Это позволяет получать доступ к полевым устройствам через систему управления PROFINET. Это означает отсутствие двойных настроек и адрессации. Благодаря этому в сеть PROFINET можно интегрировать подсегменты или старые устройства, не поддерживающие Ethernet.

Пример:
В автопроизводстве реализован роботизированный модуль с INTERBUS. Но объединение различных электротехнических шкафов в сеть осуществляется посредством PROFINET.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548