Клеммы с держателями предохранителей

Защита устройств

Защита устройств

Держатель предохранителей и распределение потенциалов объединено в одной клемме.

Вернуться к Быстрое соединение

Категории

Искать в Клеммы с держателями предохранителей

Показать все продукты в этой категории

Установка предохранителей различных форм и номиналов – это не проблема при использовании клемм с держателем предохранителя от Phoenix Contact.

Преимущества для Вас

  • Простота распределения потенциалов благодаря проходным функциональным отверстиям
  • Удобство проверки предохранителей благодаря двухстороннему контрольному отводу
  • Быстрая идентификация неисправных предохранителей с токовой стороны благодаря светодиодной индикации состояния

Вставки предохранителей

Клеммы с держателями предохранителей  

Клеммы для различных типов предохранителей

Легко доступные вставки предохранителей удобны в обслуживании – мы предлагаем соответствующие различным приложениям держатели предохранителей:

Клемма с рычажным держателем предохранителя

  • Клемма с держателем предохранителя с завинчивающейся крышкой
  • Клемма с держателем для плоских предохранителей

На монтажной рейке можно устанавливать плавкие предохранители G типа 5 x 20

Модели со световым индикатором для отображения ошибок.

Штекерный модуль с предохранителем

Штекерный модуль с предохранителем  

Штекерный модуль для индивидуальной установки предохранителя

Предохранительные штекеры от Phoenix Contact подходят для использования с разделительными базовыми клеммными модулями: просто оснастите штекер предохранителем желаемого типа.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548