Частотный преобразователь класса IP20

Частотный преобразователь класса IP20

Просто и экономично

Частотные преобразователи Inline для электрошкафов представляют собой компактное решение в части регулирования частоты вращения асинхронных двигателей.

Вернуться к Электронные коммутационные устройства и управление электродвигателем

Категории

Искать в Частотный преобразователь класса IP20

Показать все продукты в этой категории

Частотные преобразователи Inline с классом защиты IP20 дополняют вашу систему Easy Automation функцией регулирования частоты вращения асинхронных двигателей. Устройства без проблем интегрируются в систему Inline для простого и экономичного регулирования частоты вращения. Для соединения с шинными интерфейсами или контроллерами Inline используется локальная шина Inline.

Преимущества для вас

  • Эффективный обмен данными благодаря соединению посредством локальной шины Inline
  • Простая интеграция частотных преобразователей Inline в систему автоматизации Easy Automation
  • Простота настройки параметров и ввода в эксплуатацию при помощи подсказок в менеджере типов устройств (DTM)
  • Пригодность для решения различных приводных задач благодаря четырем классам мощности от 0,75 кВт до 4,0 кВт

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548