Реле сопряжения с принудительной коммутацией

Реле сопряжения с принудительной коммутацией

Универсальное применение

Универсальные предохранительные реле с принудительной коммутацией для безопасной развязки.

Вернуться к Защитные устройства

Категории

Искать в Реле сопряжения с принудительной коммутацией

Показать все продукты в этой категории

Базовыми устройствами для одноканального управления являются реле сопряжения с принудительной коммутацией Phoenix Contact. Реле сопряжения используются для гальванической развязки, усиления мощности и увеличения контактов.

Преимущества для вас

  • Максимальная безопасность благодаря контактам с принудительной коммутацией согласно EN 50205
  • Надежный обмен сигналами между двумя системами с функцией обратной связи

Реле сопряжения для универсального использования

Реле сопряжения с принудительной коммутацией  

Широкий ассортимент реле сопряжения для выполнения базовых функций

Базовыми устройствами для одноканального управления являются реле сопряжения с принудительной коммутацией, обеспечивающие возможность надежной диагностики при помощи контакта с принудительным размыканием. Реле сопряжения гарантируют надежный обмен сигналами между двумя системами с функцией обратной связи.

Как и все предохранительные устройства PSR, реле сопряжения оснащаются контактами с принудительной коммутацией согласно EN 50205. Стандарт EN 50205 описывает конструкцию и принцип действия реле с принудительной коммутацией. Это позволяет обнаруживать возможное сваривание контактов и обеспечивать максимальную безопасность.

Реле сопряжения с принудительной коммутацией поставляются также со штекерными клеммами с винтовым и пружинным зажимом.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548