Автономные устройства Fieldline

Автономные Fieldline – система ввода-вывода блочной конструкции для установки в поле

Децентрализованно в поле

Простая регистрация цифровых функций в поле.

Вернуться к Системы ввода-вывода для полевой установки (IP65/67)

Категории

Искать в Автономные устройства Fieldline

Показать все продукты в этой категории

Автономная система ввода-вывода Fieldline блочной конструкции для установки в полевых условиях. Совместимая со всеми распространенными системами полевой шины автономная система Fieldline оптимизирована для регистрации цифровых сигналов напрямую в поле. Данная система компактна и многообразна.

Преимущества для Вас

  • Гибкость при монтаже благодаря боковому и фронтальному варианту монтажа
  • Простота настройки шинных адресов благодаря поворотному кодировочному переключателю
  • Эргономичное расположение гнезд упрощает монтаж
  • Интегрированная концепция соединения FE обеспечивает безопасную эксплуатацию сети

Децентрализованные устройства для нескольких сигналов ввода-вывода

Автономные Fieldline совместимы со всеми обычными системами полевой шины  

Децентрализованный учет небольшого количества сигналов ввода-вывода в системе полевой шины

Компактная блочная конструкция автономных устройств Fieldline обеспечивает простую интеграцию в системы автоматизации.  Автономные устройства Fieldline совместимы со всеми распространенными полевыми шинами и оптимизированы для децентрализованного учета нескольких сигналов ввода-вывода.

Простота применения

Автономные устройства Fieldline особенно просты в применении  

Простота обслуживания и применения

Полевые системы ввода-вывода требуют простой, быстрой и безошибочной установки. Поэтому автономная система Fieldline имеет удобно расположенные соединения и большое количество готовых проводников с разъемами M12. Вы экономите время на проведение работ по установке и монтируете быстро и безопасно.

Гибкость монтажа

Автономные устройства Fieldline монтируются особенно гибко  

Гибкий монтаж автономных устройств Fieldline

Вы приводите устройство ввода-вывода в соответствие с требованиями Вашей установки – а не наоборот. Автономные устройства Fieldline безопасно устанавливаются на любом ровном основании. На профилях или пластинах, сбоку или фронтально – выберите подходящий вариант из четырех монтажных отверстий.

Интеллектуальная передача данных

Интеллектуальная передача данных с автономными Fieldline и IO-Link  

Ведущее устройство для автономных Fieldline IO-Link обеспечивает повышенную гибкость

Управление и связь вплоть до самого низкого полевого уровня. Наряду с технологическими данными система IO-Link обеспечивает передачу параметров и диагностических значений. Это гарантирует надежную связь на всех уровнях и сокращение периодов простоя и затрат на обслуживание.

Ведущее устройство для автономных Fieldline IO-Link оснащено восемью разъемами IO-Link и обеспечивает возможность интегрирования в систему PROFIBUS DP до восьми устройств IO-Link.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Услуги