Электронный инструмент

Электронный инструмент

Точность и удобство

Филигранный инструмент для проведения точных операций в области электронных компонентов.

Вернуться к Ручной инструмент

Категории

Искать в Электронный инструмент

Показать все продукты в этой категории

Тончайшие монтажные работы, компоновка печатных плат, точный изгиб и резка – используйте специальные клещи серии MICROFOX от Phoenix Contact. Встроенная двойная пружина и ручка с защитой от скольжения обеспечивают точность в процессе работы.

Преимущества для Вас

  • Защита электронных компонентов за счет исполнения ESD
  • Высокая точность: минимальные допуски при изготовлении
  • Долговечность благодаря использованию высококачественных компонентов и материалов
  • Все от одного производителя благодаря широкому ассортименту продукции

Защита от электрического заряда

Электронные клещи ESD  

Электронные клещи ESD

Защитите высокочувствительные электронные компоненты от электростатического разряда (ESD). Специальные ручки электронных клещей ESD выполнены из электропроводящей пластмассы. Это обеспечивает возможность медленного и контролируемого отвода электростатической энергии.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548