Контроль разностного тока

1- и 2-канальные модули RCM для контроля разностного тока

Чувствительный ко всем токам контроль тока утечки

Модули RCM распознают переменные и постоянные токи утечки при помощи измерительного датчика.

Вернуться к Устройства управления процессом зарядки

Категории

  • Список контроль разностного тока
    Контроль разностного тока

    Чувствительный к любым токам контроль тока утечки: модули RCM распознают переменные и постоянные разностные токи внутри одной зарядной точки при помощи измерительного датчика.

Искать в Контроль разностного тока

Показать все продукты в этой категории

Модули разностного тока утечки E-Mobility серии EV-RCM обнаруживают постоянный и переменный ток утечки в соответствии с требованием МЭК 62752. В сочетании с имеющимися устройствами защиты от токов утечки эти модули превышают требуемую стандартом степень защиты при зарядке электромобилей. По желанию в дополнение к устройствам управления процессом зарядки производства Phoenix Contact предлагается также функция контроля состояния.

Преимущества для вас:

  • Чувствительное ко всем токам устройство регистрации токов утечки с измерительным преобразователем
  • Возможно применение и эксплуатация автомата защиты от тока утечки типа A
  • Высокая степень готовности оборудования благодаря постоянному контролю разностного тока
  • Функция контроля состояния с устройством управления процессом зарядки Phoenix Contact
  • Опциональный сброс устройством управления процессом зарядки Phoenix Contact в случае ошибки
  • 1- или 2-канальные варианты RCM

EV RCM – Basic

Одноканальный модуль RCM для контроля тока утечки одной зарядной точки (a_0062544)  

Одноканальный модуль RCM

Одноканальный модуль EV RCM оснащается измерительным датчиком специально для зарядной точки. В комбинации с устройствами защиты от тока утечки (RCD типа A) данный вариант предназначается для использования в простых зарядных точках (например, зарядных коробках) в домашних условиях.

EV RCM – Compact

Двухканальный модуль RCM для контроля разностного тока двух отдельных зарядных точек  

Двухканальный модуль RCM

Компактный вариант серии EV RCM служит для чувствительной к любым токам регистрации тока утечки двух отдельных зарядных точек в одной зарядной станции. Раздельный контроль при помощи двух измерительных датчиков повышает степень готовности зарядных точек в промышленности. Раздельная обработка сигналов в одном блоке RCM компактна и недорога.

Обнаружение тока утечки при электрической зарядке ТС

Обнаружение тока утечки при электрической зарядке ТС

Устройства защиты от тока утечки (RCD типа A) – это существенная составная часть требуемых защитных мероприятий на стороне инфраструктуры. Данные устройства защиты срабатывают при возникновении переменного или импульсного тока утечки ≥ 30 мА (защита лиц и оборудования). В случае возникновения постоянного тока утечки ≥ 6 мA, например при неисправности изоляции ТС, необходимо принять соответствующие меры для каждой зарядной точки по DIN VDE 0100-722; 2013 или МЭК 64/1846; 2012 Создание низковольтных установок, часть 7-722: Требования к предприятиям, местам и установкам особого типа – Электропитание электротранспортных средств.

Чувствительные ко всем видам тока модули RCM от Phoenix Contact обнаруживают постоянный и переменный ток утечки, обеспечивая в сочетании с имеющимися устройствами защиты от тока утечки дополнительную защиту при зарядке электромобиля. В дополнение к устройствам управления процессом зарядки производства Phoenix Contact предлагается также функция контроля состояния и сброса модулей RCM.

Пример приложения: Контроль тока утечки в домашней зарядной станции

Конструкция зарядной коробки с контролем разностного тока  

Конструкция зарядной коробки с контролем разностного тока

Даже домашние зарядные станции могут распознавать токи утечки и отключать зарядную точку при помощи одноканального модуля RCM от Phoenix Contact. Так обеспечивается долговечность компактной зарядной точки для домашнего использования.

Пример приложения: контроль тока утечки промышленных зарядных точек

Конструкция зарядной станции с отдельными зарядными точками и контролем тока утечки  

Зарядная инфраструктура с 2-канальным модулем RCM

Двухканальный модуль RCM предлагает возможность отдельно друг от друга с точки зрения возможных токов утечки контролировать две разные зарядные точки в одной зарядной станции. Таким образом повышается степень готовности промышленной зарядной инфраструктуры.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548